e-Shop

SKINDICHT® KW-M

SKINDICHT® KW-M, cot la 90° din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă, pentru economie de spațiu

Greutate micăCerinţa de spaţiuConector cu carcasa standard

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniA (mm)B în mmØ E mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINDICHT® KW-M
52106210
M 16 x 1,51921,5111924.01325
52106220
M 20 x 1,52524,5152529.51525
52106230
M 25 x 1,53028203033.51625
52106240
M 32 x 1,53631,5263638.01710

Beneficii

  • Economie de spaţiu, greutate mai mică datorită diametrului redus
  • Scade înalţimea de montaj

Domeniul de utilizare

  • Presetupa în unghi se folosește acolo unde cablul trebuie sa fie pozat paralel cu peretele carcasei
  • Aplicaţii de Sunet şi Lumină
  • Confecționarea tablourilor electrice

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Garnitură inelară potrivită, a se vedea SKINDICHT® garnitură inelară NBR
  • SKINDICHT® KW-M poate fi combinat cu orice presetupă, în particular cu SKINTOP® ST-M
  • Se folosesc piuliţele SKINTOP® GMP-GL-M

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)

Material

  • Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Clasa de protecție

  • IP 55

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.