e-Shop

SKINDICHT® SE-M fără E+D

SKINDICHT® SE-M fără E+D, piesă unghiulară cu flanşă, poate fi utilizată împreună cu presetupe sau cu piese de blocare tuburi, pentru stres mecanic ridicat

Rezistent la coroziuneRezistenţa mecanicăCerinţa de spaţiuConector cu carcasa standardRezistent la temperatură

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniÎnălțime (mm)Lăţimea generală (mm)Lungime (mm)UA (buc/set)
SKINDICHT® SE-M fără E+D
52108001
M 20 x 1,531.042.042.010
52108011
M 25 x 1,540.060.060.05
52108021
M 32 x 1,551.566.076.01

Beneficii

  • Combinația între diferiți conectori pentru tuburile de protecție este posibilă
  • Rezistent la coroziune
  • Uşor de instalat
  • Intrare sigură pentru cabluri
  • Inălţime totală redusă

Domeniul de utilizare

  • Flanşa unghiulară poate fi combinată cu toate presetupele ( inclusiv cu inel O )
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Când nu este disponibilă fixarea prin filet

Descrierea produsului

  • M20 x 1.5 - M25 x 1.5 cu 2 găuri filetateM32 x 1.5 cu 4 găuri filetate

Notă

  • Clasa de protecţie este data de combinarea cu diversele presetupe speciale. Standardul minim este IP55.
  • Pentru combinarea cu alte îmbinări prin șuruburi SKINDICHT® sau SKINTOP®, oferim SKINDICHT® SE-M fără inel de etanșare incizivă (E) și șurub de presare (D)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material

  • Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune, gri, vopsea lovitură
    de ciocan
    Garnitură: BNR

Clasa de protecție

  • IP 55

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.