e-Shop

SKINDICHT® SVRE-M

SKINDICHT® SVRE-M, presetupă metrică din alamă nichelată, cu inel de etanșare incizat variabil și şurub de compresie cu cap hexagonal

RobustSiguranţă

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniDiametrul inelului de etanşare tăiat ØF (mm)Diametru intern maxim Ø (mm)Filet PGSW1/SW2 mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Deschidere netă F ( mm )Bucăţi / UA
SKINDICHT® SVRE-M
52104980
M 16 x 1,55/810918.0 / 15.021.6510.0100
52104990
M 20 x 1,57/10/12.5121122.0 / 18.023.6612.050
52105000
M 20 x 1,57/10.5/13/161413,522.0 / 20.025.6614.050
52105010
M 20 x 1,58/10.5/13.5/16151624.0 / 22.026.6615.050
52105002
M 25 x 1,511/15/18/20202130.0 / 28.029.6720.050
52105003
M 32 x 1,519/23/27/31272940.0 / 37.032.6827.050
52105004
M 40 x 1,525/28/31/35343650.0 / 47.037.6834.020
52105005
M 50 x 1,535.5/39/42.5/46434257.0 / 54.042.6943.05
52105006
M 63 x 1,540.5/44/47/50.5484866.0 / 60.045.11048.05

Beneficii

  • Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
  • Trebuie ţinute pe stoc doar câteva mărimi

Domeniul de utilizare

  • Presetupa din alamă cu hexagon și inel de etanșare incizat variabil.

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Vezi SKINDICHT® EV pentru accesorii adiționale
  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil şi cu filet lung
    Disponibil în varianta cu inel FKM

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Element de etanșare incizat: CR/NBT

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.