SKINDICHT® SHVE-M

SKINDICHT® SHVE-M, presetupă cu filet metric, asigură contact la 360° cu ecranul, cu rezistență mică, grad ridicat de protecție şi preluarea efortului de tracţiune

Impermeabil Interferenţa semnalelor Preluare optimă a efortului de tracţiune

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Filet PG Domeniul de fixare al izolaţiei exterioare ØF (mm) Diametrul de fixare al izolaţiei interioare ( mm ) SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Diametrul manşonului de împământare ØB Deschidere netă F ( mm )
SKINDICHT® SHVE-M
52106860
M 16 x 1,5 9 4,5 - 5,8 2,2 - 3,2 18 / 17 26.5 5 3,2 6.0
52106870
M 16 x 1,5 9 4,5 - 6,8 2,2 - 3,2 18 / 17 26.5 5 3,2 7.0
52106880
M 16 x 1,5 9 5,5 - 5,8 2,6 - 3,6 18 / 17 26.5 5 3,6 6.0
52106890
M 16 x 1,5 9 5,5 - 6,8 2,6 - 3,6 18 / 17 26.5 5 3,6 7.0
52106910
M 20 x 1,5 11 3 - 6,8 3,5 - 4,5 22 / 20 31.0 6 4,5 7.0
52106920
M 20 x 1,5 11 6 - 8,8 3,5 - 4,5 22 / 20 31.0 6 4,5 9.0
52106930
M 20 x 1,5 13,5 6,5 - 8,8 3,5 - 5 22 / 22 32.0 6 5 9.0
52106940
M 20 x 1,5 13,5 6 - 8,8 4,5 - 6 22 / 22 32.0 6 6 9.0
52106950
M 20 x 1,5 13,5 8 - 10,8 5,5 - 7 22 / 22 32.0 6 7 11.0
52106960
M 20 x 1,5 16 8,5 - 10,8 6 - 8 24 / 24 34.5 6 8 11.0
52106970
M 20 x 1,5 16 10 - 12,8 7 - 9 24 / 24 34.5 6 9 13.0
52106980
M 20 x 1,5 16 10 - 12,8 8 - 10 24 / 24 34.5 6 10 13.0
52106990
M 20 x 1,5 16 12,5 - 14,8 9 - 11 24 / 24 34.5 6 11 15.0
52107000
M 25 x 1,5 21 13 - 15,8 10 - 12 30 / 30 39.0 7 12 16.0
52107010
M 25 x 1,5 21 13 - 15,8 11 - 13 30 / 30 39.0 7 13 16.0
52107020
M 25 x 1,5 21 15,5 - 17,8 12 - 14 30 / 30 39.0 7 14 18.0
52107030
M 25 x 1,5 21 15 - 17,8 13 - 15 30 / 30 39.0 7 15 18.0
52107040
M 25 x 1,5 21 17,5 - 19,8 14 - 16 30 / 30 39.0 7 16 20.0
52107050
M 32 x 1,5 29 19 - 21,8 15 - 17 40 / 40 45.5 8 17 22.0
52107060
M 32 x 1,5 29 18 - 23,8 16 - 18 40 / 40 45.5 8 18 22.0
52107070
M 32 x 1,5 29 20 - 23,8 17 - 19 40 / 40 45.5 8 19 24.0
52107080
M 32 x 1,5 29 23 - 25,8 17 - 19 40 / 40 45.5 8 19 26.0

Beneficii

  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Grad mare de protecție
  • Fixare puternică

Domeniul de utilizare

  • Presetupă cu impământare pentru aplicaţiile unde interferentele electromagnetice pot apărea
  • Inginerie medicală
  • Convertizoare de frecvență
  • Aeroporturi
  • Măsurări şi control tehnologic

Descrierea produsului

  • 1 fiting
  • 2 manşon de împământare
  • 3 con de etanşare
  • 4 con de alamă
  • 5 capac de strângere

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate
  • Pentru mai multe presetupe EMC, vedeți SKINTOP® MS-SC-M și MS-M BRUSH, și contrapiulițele compatibile SKINDICHT® SM-PE-M
  • Exemplu de identificare a comenzii:
    SHVE-M 20 / 16 / 15 /11
    20 = filetul metric
    16 = filetul PG PG
    15 = lăţimea conului de etanşare
    11 = lăţimea manşonului de împământare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Manșon de impamantare: alamă
    Con de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.