SKINDICHT® SRE-M

SKINDICHT® SRE-M, presetupă metrică cu etanșare perfectă, cu protecție anti-îndoire, grad ridicat de protecție și cu preluarea efortului de tracţiune

Interferenţa semnalelor Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Filet PG Domeniul de fixare al izolaţiei exterioare ØF (mm) Diametrul de fixare al izolaţiei interioare ( mm ) SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Diametrul manşonului de împământare ØB Deschidere netă F ( mm )
SKINDICHT® SRE-M
52105600
M 20 x 1,5 13,5 7,5 - 9 4,5 - 6 22 / 22 59.5 6 6 9.0
52105610
M 20 x 1,5 13,5 9 - 11 5,5 - 7 22 / 22 59.5 6 7 11.0
52105620
M 20 x 1,5 16 11 - 13 7 - 9 24 / 24 64.5 6 9 13.0
52105630
M 20 x 1,5 16 11 - 13 8 - 10 24 / 24 64.5 6 10 13.0
52105640
M 20 x 1,5 16 13,5 - 15 9 - 11 24 / 24 64.5 6 11 15.0
52105650
M 25 x 1,5 21 13,5 - 15 10 - 12 30 / 30 78.0 7 12 15.0
52105660
M 25 x 1,5 21 15 - 17 12 - 14 30 / 30 78.0 7 14 17.0
52105670
M 25 x 1,5 21 17 - 19 13 - 15 30 / 30 78.0 7 15 19.0
52105680
M 25 x 1,5 21 18 - 20 14 - 16 30 / 30 78.0 7 16 20.0
52105690
M 32 x 1,5 29 18 - 20 15 - 17 40 / 40 90.0 8 17 20.0
52105700
M 32 x 1,5 29 21 - 23 17 - 19 40 / 40 90.0 8 19 23.0
52105710
M 40 x 1,5 36 23,5 - 26 20 - 22 50 / 50 108.0 8 22 26.0
52105720
M 40 x 1,5 36 27 - 30 22 - 24 50 / 50 108.0 8 24 30.0
52105730
M 40 x 1,5 36 30 - 33 26 - 28 50 / 50 108.0 8 28 33.0
52105740
M 40 x 1,5 36 32 - 35 28 - 30 50 / 50 108.0 8 30 35.0

Beneficii

  • Sigilare perfectă cu protecție anti-încovoiere
  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Protecția cablului la smulgere
  • Strângere delicată a cablului
  • Grad mare de protecție

Domeniul de utilizare

  • Presetupă pentru punere la masă a ecranului şi sistem de protecţie anti-răsucire. Pentru aplicaţii în care trebuie evitate interferenţele electromagnetice.
  • Părţile în mişcare ale echipamentelor
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport
  • Linii de producție
  • Măsurări şi control tehnologic

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate
  • Exemplu de descriere: SRE-M 20/13.5/9/6
    20 = filetul metric
    13.5 = filetul PG
    9 = deschiderea mansonului anti-răsucire (F)
    6 = deschiderea manşonului de impământare(B)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil şi cu filet lung

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Manșon de impamantare: alamă
    Con de etanșare: CR/NBR
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 65

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.