SKINDICHT® CN-M

SKINDICHT® CN-M, presetupă specială de etanșare pentru cabluri, pentru condiții dure, rezistentă la apă de mare, pentru stres mecanic ridicat

Rezistent la temperatură Robust Rezistenţa mecanică Rezistent la coroziune Rezistență chimică bună

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® CN-M
52032580
M 12 x 1,5/1 3,5 - 5 17 27 10
52032590
M 12 x 1,5/2 5 - 6,5 17 27 10
52032600
M 12 x 1,5/3 6,5 - 8 17 27 10
52032610
M 16 x 1,5 8 - 10,5 18 30 10
52032620
M 20 x 1,5 11 - 15 24 31 10
52032630
M 25 x 1,5 16 - 20,5 30 36 11
52032640
M 32 x 1,5 21 - 25,5 36 41 13
52032650
M 40 x 1,5 28,5 - 33 46 44 13
52032660
M 50 x 1,5 37 - 42 55 48 14
52032670
M 63 x 1,5 46 - 52 70 51 14
SKINDICHT® SM CrNi M piuliţe
52032585
M 12 x 1,5 - 17 3 3
52032615
M 16 x 1,5 - 19 3 3
52032625
M 20 x 1,5 - 24 3,5 3,5
52032635
M 25 x 1,5 - 30 3,5 3,5
52032645
M 32 x 1,5 - 36 4,5 4,5
52032655
M 40 x 1,5 - 46 4,5 4,5
52032665
M 50 x 1,5 - 55 5,5 5,5
52032675
M 63 x 1,5 - 70 6 6

Beneficii

  • Pentru temperaturi ridicate
  • Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
  • Rezistent la apă marină
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Rezistență mare la coroziune

Domeniul de utilizare

  • Conexiune cu șurub din oțel crom-nichel și sigiliu FPM, în special pentru utilizare în condiții dificile
  • Industria farmaceutică și petrochimică
  • Sector off-shore
  • Ferme Eoliene
  • Zidărie de cărămidă

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informațiile tehnice DIN IEC 62444

Notă

  • Contrapiuliță adecvată SKINDICHT® SM-M INOX

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: otel crom-nichel conform cu DIN, nr. material 1.4305 Element de etanșare: FPM Garnitură: FPM (Fluoroplastic Packing Material)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

Gama de temperatură

  • între -40°C și +200°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv