SKINDICHT® MINI NBR

SKINDICHT® MINI, presetupe pentru cele mai mici dimensiuni de conductori și densitate ridicată de asamblare, fixare ușoară a cablurilor și grad ridicat de protecție

Cerinţa de spaţiu Automatizări industriale

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Deschidere netă F ( mm )
SKINDICHT® MINI NBR
52001860
M 6 x 1 2 - 3 9 19.7 5 3.0
52001880
M 8 x 1 3,5 - 5,5 11 20.5 5 5.5
52001895
M 10 x 1 5 - 7 14 22.3 5 7.4

Beneficii

  • Grad mare de protecție
  • Pentru conductori cu dimensiuni mici
  • Înălţime redusă
  • Strângere delicată a cablului
  • Densitatea mare de ambalare

Domeniul de utilizare

  • Pentru a se utiliza acolo unde spațiul de instalare este limitat.
  • Senzori
  • Măsurări şi control tehnologic

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Recomandare privind cuplul de strângere: M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm

Material

  • Corp: Alamă nichelată
    Garnitură: CR/NBR

Clasa de protecție

  • IP 66
  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.