SKINDICHT® SHV-M FKM

SKINDICHT® SHV-M FKM, presetupă robustă cu etanșare specială, pentru temperaturi ridicate, ermetică, rezistentă la uleiuri, acizi și alte substanțe chimice

Impermeabil Rezistent la temperatură Robust

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Filet PG Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Deschidere netă F ( mm )
SKINDICHT® SHV-M FKM
52105430
M 12 x 1,5 3,8 - 4,8 7 14.0 / 14.0 26.0 5 5.0
52105440
M 16 x 1,5 4,8 - 5,8 9 18.0 / 17.0 27.5 5 6.0
52105450
M 16 x 1,5 5,8 - 6,8 9 18.0 / 17.0 27.5 5 7.0
52105460
M 20 x 1,5 5,8 - 6,8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 7.0
52105470
M 20 x 1,5 6,8 - 8,8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 9.0
52105480
M 20 x 1,5 8,5 - 10,8 13,5 22.0 / 22.0 32.5 6 11.0
52105490
M 20 x 1,5 6,8 - 8,8 13,5 22.0 / 22.0 32.5 6 9.0
52105500
M 20 x 1,5 10,8 - 12,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 13.0
52105510
M 20 x 1,5 13,8 - 14,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 15.0
52105520
M 25 x 1,5 15,8 - 17,8 21 30.0 / 30.0 38.0 7 18.0
52105530
M 25 x 1,5 17,5 - 19,8 21 30.0 / 30.0 38.0 7 20.0
52105540
M 32 x 1,5 19,5 - 21,8 29 40.0 / 40.0 44.5 8 22.0

Beneficii

  • Pentru temperaturi ridicate
  • Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
  • Rezistent la apă
  • Fixare puternică
  • Robust

Domeniul de utilizare

  • Presetupă impermeabilă și rezistentă la temperaturi ridicate, cu element de etanșare conic special FKM
  • Zidărie de cărămidă
  • Staţii de epurare
  • Spălătorie auto

Descrierea produsului

  • 1 fiting
  • 2 şaibă
  • Con de etanșare 3 FKM
  • 4 con de alamă
  • 5 capac de strângere

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Exemplu de descriere:
    SHV-M-Viton® 20/11/7
    20 = filetul metric
    11 = filetul PG
    7 = deschiderea conului de etanşare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: alamă nichelată Con de etanșare: FKM Garnitură: FKM

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • -15°C ÷ +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.