SKINDICHT® SHV-M

SKINDICHT® SHV-M, presetupă robustă cu etanșare specială, ermetică, cu nivel ridicat de preluare a efortului de tracţiune, cu montare ușoară a cablului

Impermeabil Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Filet PG SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Deschiderea netă a etanşării
SKINDICHT® SHV-M
52105270
M 12 x 1,5 3 - 4,8 7 14.0 / 14.0 26.0 5 5.0
52105280
M 16 x 1,5 4,5 - 5,8 9 18.0 / 17.0 26.5 5 6.0
52105290
M 16 x 1,5 5,5 - 6,8 9 18.0 / 17.0 26.5 5 7.0
52105300
M 20 x 1,5 6 - 6,8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 7.0
52105310
M 20 x 1,5 6,5 - 8,8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 9.0
52105320
M 20 x 1,5 6,5 - 8,8 13,5 22.0 / 22.0 32.5 6 9.0
52105330
M 20 x 1,5 9 - 10,8 13,5 22.0 / 22.0 32.5 6 11.0
52105340
M 20 x 1,5 9 - 10,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 11.0
52105350
M 20 x 1,5 9,5 - 12,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 13.0
52105360
M 20 x 1,5 13 - 14,8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 15.0
52105370
M 25 x 1,5 13,5 - 15,8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 16.0
52105380
M 25 x 1,5 15 - 17,8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 18.0
52105390
M 25 x 1,5 17,5 - 19,8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 20.0
52105400
M 32 x 1,5 17,5 - 21,8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 22.0
52105410
M 32 x 1,5 19 - 23,8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 24.0
52105420
M 32 x 1,5 23 - 25,8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 26.0

Beneficii

  • Rezistent la apă
  • Strângere delicată a cablului
  • Robust
  • Fixare puternică

Domeniul de utilizare

  • Presetupă rezistentă la apă cu element de etanșare conic.
  • Pompe
  • Senzori de nivel

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Accesorii potrivite: conurile de etanşare SKINDICHT® SHV
  • Exemplu de descriere:
    SHV-M 20/11/7
    20 = filetul metric
    11 = filetul PG
    7 = deschiderea conului de etanşare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: alamă nichelată Con de etanșare: CR Garnitură: NBR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.