SKINDICHT® SVRE-M

SKINDICHT® SVRE-M, presetupă metrică din alamă nichelată, cu inel de etanșare incizat variabil și şurub de compresie cu cap hexagonal

Încredere Robust

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Diametrul inelului de etanşare tăiat ØF (mm) Diametru intern maxim Ø (mm) Filet PG SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SVRE-M
52104980
M 16 x 1,5 5/8 10 9 18 / 15 21,6 5
52104990
M 20 x 1,5 7/10/12.5 12 11 22 / 18 23,6 6
52105000
M 20 x 1,5 7/10.5/13/16 14 13,5 22 / 20 25,6 6
52105010
M 20 x 1,5 8/10.5/13.5/16 15 16 24 / 22 26,6 6
52105002
M 25 x 1,5 11/15/18/20 20 21 30 / 28 29,6 7
52105003
M 32 x 1,5 19/23/27/31 27 29 40 / 37 32,6 8
52105004
M 40 x 1,5 25/28/31/35 34 36 50 / 47 37,6 8
52105005
M 50 x 1,5 35.5/39/42.5/46 43 42 57 / 54 42,6 9
52105006
M 63 x 1,5 40.5/44/47/50.5 48 48 66 / 60 45,1 10

Beneficii

  • Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
  • Trebuie ţinute pe stoc doar câteva mărimi

Domeniul de utilizare

  • Presetupa din alamă cu hexagon și inel de etanșare incizat variabil.

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informațiile tehnice DIN IEC 62444

Notă

  • Vezi SKINDICHT® EV pentru accesorii adiționale
  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil cu filet lung
    Disponibil în varianta cu inel FKM

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Element de etanșare incizat: CR/NBT

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv