SKINDICHT® SVRN-M

SKINDICHT® SVRN-M, presetupă metrică cu stabilitate mecanică ridicată și preluare optimă a efortului de tracţiune, cu capac de compresie hexagonal

Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică Rezistent la coroziune Rezistență chimică bună

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Filet PG SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Deschidere netă F ( mm )
SKINDICHT® SVRN-M
52104800
M 12 x 1,5 7 14.0 / 13.0 20.6 5 5.0
52104810
M 12 x 1,5 7 14.0 / 13.0 20.6 5 6.0
52104820
M 12 x 1,5 7 14.0 / 13.0 20.6 5 7.0
52104830
M 16 x 1,5 9 18.0 / 15.0 21.6 5 7.0
52104840
M 16 x 1,5 9 18.0 / 15.0 21.6 5 8.0
52104850
M 16 x 1,5 9 18.0 / 15.0 21.6 5 9.0
52104860
M 20 x 1,5 11 22.0 / 18.0 23.6 6 10.0
52104870
M 20 x 1,5 11 22.0 / 18.0 23.6 6 11.0
52104890
M 20 x 1,5 13,5 22.0 / 20.0 25.6 6 12.0
52104900
M 20 x 1,5 16 24.0 / 22.0 26.6 6 13.0
52104910
M 20 x 1,5 16 24.0 / 22.0 26.6 6 14.0
52104920
M 25 x 1,5 21 30.0 / 28.0 29.6 7 18.0
52104930
M 32 x 1,5 29 40.0 / 37.0 32.6 8 27.0
52104940
M 40 x 1,5 36 50.0 / 47.0 37.6 8 34.0

Beneficii

  • Stabilitate mecanică mare
  • Formă de strângere optimă

Domeniul de utilizare

  • Presetupă din alamă cu hexagon, pentru o asamblare uşoară folosind o cheie plată.

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Exemplu de identificare a comenzii: SVRN-M 12 / 7 / 5
    12 = filetul metric
    7 = filetul PG
    5 = diametrul F al elementului de etanşare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil şi cu filet lung

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Element de etanșare: CR/NBR

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.