SKINDICHT® SVRX

SKINDICHT® SVRX, presetupă metrică din alamă nichelată, versiune EMC, pentru cabluri cu diametru de maxim 83 mm

Interferenţa semnalelor Rezistenţa mecanică Rezistență chimică bună

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Filet Mărimea cheii SW în mm Deschidere netă F ( mm )
SKINDICHT® SVRX - versiune W
52006460
SVRX 5635 M 56 x 2 55 32.0 - 35.5
52006470
SVRX 5638 M 56 x 2 55 35.0 - 38.5
52006480
SVRX 5641 M 56 x 2 55 38.0 - 41.5
52006490
SVRX 7244 M 72 x 2 70 41.0 - 44.5
52006500
SVRX 7248 M 72 x 2 70 44.0 - 48.5
52006510
SVRX 7252 M 72 x 2 70 48.0 - 52.5
52006520
SVRX 7256 M 72 x 2 70 52.0 - 56.5
52006564
SVRX 8059 M 80 x 2 85 56.0 - 59.0
52006530
SVRX 8066 M 80 x 2 85 62.0 - 66.0
52006540
SVRX 10573 M 105 x 2 104 68.0 - 73.0
52006550
SVRX 10572 M 105 x 2 104 78.0 - 83.0
SKINDICHT® SVRX - versiune Z
52006345
SVRX 2412 M 24 x 1.5 24 10.0 - 12.5
52006355
SVRX 2414 M 24 x 1.5 24 12.0 - 14.5
52006365
SVRX 2416 M 24 x 1.5 24 14.0 - 16.5
52006375
SVRX 2417 M 24 x 1.5 24 16.0 - 17.5
52006425
SVRX 3626 M 36 x 2 36 24.0 - 26.5
52006465
SVRX 5635 M 56 x 2 55 32.0 - 35.5
52006475
SVRX 5638 M 56 x 2 55 35.0 - 38.5
52006485
SVRX 5641 M 56 x 2 55 38.0 - 41.5
52006495
SVRX 7244 M 72 x 2 70 41.0 - 44.5
52006505
SVRX 7248 M 72 x 2 70 44.0 - 48.5
52006515
SVRX 7252 M 72 x 2 70 48.0 - 52.5
52006565
SVRX 8059 M 80 x 2 85 56.0 - 59.0
52006535
SVRX 8066 M 80 x 2 85 62.0 - 66.0
52006545
SVRX 10573 M 105 x 2 104 68.0 - 73.0
SKINDICHT® SM/SVRX piuliţe
52006321
SM 24 M24 30 -
52006401
SM 36 M36 41 -
52006461
SM 56 M56 65 -
52006491
SM 72 M72 85 -
52006531
SM 80 M80 90 -
52006541
SM 105 M105 120 -

Beneficii

  • Protecţia EMC, versiunea pentru cabluri cu secţiuni mari
  • SKINDICHT® SVRX 105 x 2 pentru diametre pînă la 83 mm

Domeniul de utilizare

  • Presetupa este conform DIN 89280, cu şaibe plane intermediare din bronz pentru deformarea inelului
  • Construcţii navale
  • Off-Shore
  • Dispozitive de mare putere
  • Turbine eoliene

Notă

  • Piuiliţa EMC cu gheare SKINDICHT® SM-PE / SVRX M24-M56 pentru suprafețe anodizate sau vopsite
  • Pentru mai multe presetupe EMC, vedeți SKINTOP® MS-SC-M și MS-M BRUSH, și contrapiulițele compatibile SKINDICHT® SM-PE-M

Descrierea produsului

  • Tip "W" pentru cabluri fără ecran (figura 1)
  • Tip "Z" pentru cabluri ecranate (figura 1)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Certificări

  • DIN 89280

Material

  • Corp: alamă
    Element de etanșare: EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)

Clasa de protecție

  • IP 56

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.