SKINDICHT® SVF-M

SKINDICHT® SVF-M, presetupă pentru cabluri plate, cu sigilare automată şi cu preluarea eforturilor de tracţiune

Timpul de asamblare Protecţie maximă la vibraţii Gamă mare de strângere

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Grosimea cablului plat min./max. Filet PG Grosimea cablului min./max. (mm) Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SVF-M
52107320
M 20 x 1,5 - / 15 16 - / 5.0 27.0 6
52107340
M 25 x 1,5 9.0 / 20 21 3.0 / 8.0 30.5 7
52107350
M 32 x 1,5 14.0 / 27 29 4.0 / 11.5 32.0 8
52107360
M 40 x 1,5 24.0 / 34 36 4.0 / 11.5 35.0 8
52107370
M 50 x 1,5 29.0 / 44 42 5.0 / 12.0 40.0 9
52107380
M 63 x 1,5 34.0 / 50 48 5.0 / 12.0 42.0 10

Beneficii

  • Sistemul de sigilare lateral se potriveşte pe diverse dimensiuni de cablu
  • Elementele de etanșare cu dimensiuni speciale pentru cabluri nu mai sunt necesare
  • Deschiderea mare permite strângerea a 2 cabluri plate
  • Formă de strângere optimă
  • Toleranţă

Domeniul de utilizare

  • Pentru instalarea cablurilor plate
  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Utilaje de ridicat
  • Pompe
  • Lifturi

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Pentru cablurile panglică corespunzătoare, vezi ÖLFLEX® LIFT F pentru utilizare la interior sau ÖLFLEX® CRANE F pentru aplicaţii la exterior
  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Element de etanșare: CR (Cloropren)

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.