SKINDICHT® SVFK-M

SKINDICHT® SVFK-M, presetupe metrice din poliamidă, pentru sigilarea a două cabluri plate

Timpul de asamblare Protecţie maximă la vibraţii Gamă mare de strângere

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Grosimea cablului plat min./max. Grosimea cablului min./max. (mm) SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SVFK-M
52107900
M 25 x 1,5 - / 15 - - 5.0 27.0 / 23.0 41.0 11
52107901
M 32 x 1,5 10.0 / 21 3.0 - 8.0 36.0 / 30.0 39.0 10
52107902
M 40 x 1,5 16.0 / 28 4.0 - 11.5 42.0 / 40.0 44.0 11
52107903
M 50 x 1,5 26.0 / 35 4.0 - 11.5 53.0 / 50.0 50.5 11
52107904
M 50 x 1,5 30.0 / 40 5.0 - 12.0 60.0 / 55.0 53.5 11
52107905
M 63 x 1,5 36.0 / 45 5.0 - 12.0 65.0 / 60.0 54.5 11

Beneficii

  • Model economic
  • Sistemul de sigilare lateral se potriveşte pe diverse dimensiuni de cablu
  • Elementele de etanșare cu dimensiuni speciale pentru cabluri nu mai sunt necesare
  • Toleranţă
  • Deschiderea mare permite strângerea a 2 cabluri plate

Domeniul de utilizare

  • Pentru instalarea cablurilor plate
  • Utilaje de ridicat
  • Pompe
  • Lifturi
  • Confecționarea tablourilor electrice

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINTOP® GMP-GL-M
  • Pentru cablurile panglică corespunzătoare, vezi ÖLFLEX® LIFT F pentru utilizare la interior sau ÖLFLEX® CRANE F pentru aplicaţii la exterior

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Corp: poliamidă
    Insert de etanşare special: CR

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.