SKINDICHT® RWV-M fără E+D

SKINDICHT® RWV-M fără E+D, piesă unghiulară pentru pozarea cablului paralel cu peretele carcasei, rezistentă la coroziune și versatilă

Rezistent la temperatură Conector cu carcasa standard Cerinţa de spaţiu Rezistent la coroziune

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni B în mm Lungimea filetului, D ( mm ) K L Ø G SW1 Ø A1 SW2 Ø A2
SKINDICHT® RWV-M fără E+D
52107801
M 12 x 1,5 21 11,5 5 21 8 14.0 16 17.0 18,9
52107811
M 16 x 1,5 23 11,5 5 24 12 18.0 20 22.0 24,5
52107821
M 20 x 1,5 28,5 12,5 5 29 15 22.0 24 27.0 30,1
52107831
M 25 x 1,5 30 13,5 5 31 20 27.0 29 32.0 35,7
52107841
M 32 x 1,5 33,5 13,5 5 33 27 34.0 33,5 41.0 45,6
52107851
M 40 x 1,5 43 15,5 5 43 35 42.0 43 46.0 50,6

Beneficii

  • Combinația între diferiți conectori pentru tuburile de protecție este posibilă
  • Economie de spaţiu, greutate mai mică datorită diametrului redus
  • Scade înalţimea de montaj
  • Cablul se deplasează paralel cu peretele carcasei
  • Rezistent la coroziune

Domeniul de utilizare

  • Presetupa în unghi se folosește acolo unde cablul trebuie sa fie pozat paralel cu peretele carcasei
  • Fabricarea motoarelor electrice
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Procese tehnologice
  • Aplicaţii de Sunet & Lumină

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Clasa de protecţie este data de combinarea cu diversele presetupe speciale. Standardul minim este IP55.
  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Presetupele nu sunt incluse în setul de livrare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Material

  • Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune
    Piuliţă hexagonală: alamă nichelată
    Ganitură: NBR

Clasa de protecție

  • IP 55

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.