SKINDICHT® RWV-M

SKINDICHT® RWV-M, presetupă unghiulară cu filet metric, din plastic/metal, rezistentă la coroziune, etanșată cu inel de etanșare cu incizie

Rezistent la temperatură Conector cu carcasa standard Cerinţa de spaţiu Rezistent la coroziune

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) L SW1 Ø A1 SW2 Ø A2 Ø G Înălțime (mm) Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) SW3
SKINDICHT® RWV-M
52107800
M 12 x 1,5 5.0 20,5 14.0 16 12.0 13,2 8.0 5.0 26.1 11,5 17
52107810
M 16 x 1,5 9.0 - 3.0 23,5 18.0 20 16.0 17,6 12.0 5.0 28.6 11,5 22
52107820
M 20 x 1,5 13.0 - 4.0 28,5 22.0 24 20.0 22,2 15.0 5.0 35.1 12,5 27
52107830
M 25 x 1,5 17.5 - 8.5 31 27.0 29 25.0 27,5 20.0 5.0 38.1 13,5 32
52107840
M 32 x 1,5 25.0 - 16.0 33 34.0 36 32.0 35,2 27.0 5.0 44.6 13,5 41
52107850
M 40 x 1,5 32.0 - 23.0 43 42.0 45 40.0 43,5 35.0 5.0 53.1 15,5 46

Beneficii

  • Profil de blocare
  • Sigilare prin inel de etanșare incizat
  • Rezistent la coroziune
  • Scade înalţimea de montaj
  • Rezistent la apă marină

Domeniul de utilizare

  • Presetupa în unghi se folosește acolo unde cablul trebuie sa fie pozat paralel cu peretele carcasei
  • Fabricarea motoarelor electrice
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Procese tehnologice
  • Aplicaţii de Sunet şi Lumină

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material

  • Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Șurub de compresie și piuliţă hexagonală: alamă nichelată
    Element de etanșare incizat: CR / NBR
    Ganitură: NBR

Clasa de protecție

  • IP 55

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.