SKINDICHT® SE-M fără E+D

SKINDICHT® SE-M fără E+D, piesă unghiulară cu flanşă, poate fi utilizată împreună cu presetupe sau cu piese de blocare tuburi, pentru stres mecanic ridicat

Rezistent la temperatură Conector cu carcasa standard Cerinţa de spaţiu Rezistenţa mecanică Rezistent la coroziune

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Înălțime (mm) Lăţimea generală (mm) Lungime (mm)
SKINDICHT® SE-M fără E+D
52108001
M 20 x 1,5 31 42 42
52108011
M 25 x 1,5 40 60 60
52108021
M 32 x 1,5 51,5 66 76

Beneficii

  • Combinația între diferiți conectori pentru tuburile de protecție este posibilă
  • Rezistent la coroziune
  • Uşor de instalat, gata tipărite la cerere sau cu numere în secvenţă
  • Intrare sigură pentru cabluri
  • Inălţime totală redusă

Domeniul de utilizare

  • Flanşa unghiulară poate fi combinată cu toate presetupele ( inclusiv cu inel O )
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Când nu este disponibilă fixarea prin filet

Descrierea produsului

  • M20 x 1.5 - M25 x 1.5 cu 2 găuri filetateM32 x 1.5 cu 4 găuri filetate

Notă

  • Gradul de protecție depinde de combinația cu fitingurile speciale, totuși, versiunea standard este de cel puțin IP 55
  • Presetupe nu sunt incluse în setul de livrare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Material

  • Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune, gri, lovitură de ciocan
    Garnitură: BNR

Clasa de protecție

  • IP 55

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.