SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® SE-M, presetupă unghiulară cu flanşă, cu element de etanșare incizat, pentru eforturi mecanice ridicate

Rezistent la temperatură Conector cu carcasa standard Cerinţa de spaţiu Rezistenţa mecanică Rezistent la coroziune

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Diametrul inelului de etanşare tăiat ØF (mm) Înălțimea totală (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lăţimea generală (mm)
SKINDICHT® SE-M
52108000
M 20 x 1,5 4/7/10/13 31 20 49.2 42.0
52108010
M 25 x 1,5 8.5/11.5/14.5/17.5 40 25 68.2 60.0
52108020
M 32 x 1,5 16/19/22/25 51,5 32 84.2 66.0

Beneficii

  • Sigilare prin inel de etanșare incizat
  • Rezistent la coroziune
  • Uşor de instalat
  • Intrare sigură pentru cabluri
  • Inălţime totală redusă

Domeniul de utilizare

  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Când nu este disponibilă fixarea prin filet

Descrierea produsului

  • M20 x 1.5 - M25 x 1.5 cu 2 găuri filetate
    M32 x 1.5 cu 4 găuri filetate
  • Cu inel de etanșare inclus

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Material

  • Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune, gri
    Șurub de compresie: alamă nichelată
    Element de etanșare incizat: CR / NBR
    Garnitură: BNR

Clasa de protecție

  • IP 55

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.