SKINDICHT® SHZ-M

SKINDICHT® SHZ-M, presetupă metrică robustă, cu inel de etanșare incizat, pentru cabluri cu diametre exterioare mari, nivel ridicat de preluare a efortului de tracţiune

Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Ø F mm Dimensiune de montaj maximă ( mm ) Filet PG SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SHZ-M
52106700
M 12 x 1,5 5.5 - 6.5 21 7 14 / 15 30.0 5
52106710
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 25 9 18 / 17 33.0 5
52106720
M 20 x 1,5 8.0 - 12.0 28 11 22 / 20 35.0 6
52106730
M 20 x 1,5 8.5 - 13.0 32 13,5 22 / 22 39.5 6
52106740
M 20 x 1,5 8.0 - 15.0 35 16 24 / 24 41.5 6
52106750
M 25 x 1,5 14.0 - 19.3 46 21 30 / 30 47.0 7
52106760
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 53.0 8
52106770
M 40 x 1,5 27.0 - 34.0 70 36 50 / 50 60.0 8
52106780
M 50 x 1,5 35.0 - 43.0 78 42 57 / 57 65.0 9
52106790
M 63 x 1,5 40.0 - 47.5 86 48 66 / 64 68.0 10
SKINDICHT® SHZ-M-XL
52106705
M 12 x 1,5 5.5 - 6.5 21 7 14 / 15 35.0 10
52106715
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 25 9 18 / 17 38.0 10
52106725
M 20 x 1,5 8.0 - 12.0 28 11 22 / 20 39.0 10
52106735
M 20 x 1,5 8.5 - 13.0 32 13,5 22 / 22 43.5 10
52106745
M 20 x 1,5 9.0 - 14.5 35 16 24 / 24 45.5 10
52106755
M 25 x 1,5 14.0 - 19.3 46 21 30 / 30 51.0 11
52106765
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 58.0 13
52106775
M 40 x 1,5 27.0 - 34.0 70 36 50 / 50 67.0 13
52106785
M 50 x 1,5 35.0 - 43.0 78 42 57 / 57 70.0 14
52106795
M 63 x 1,5 40.0 - 47.5 86 48 66 / 64 73.0 14

Beneficii

  • Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
  • Fixare puternică
  • Robust
  • Pentru cabluri cu diametru exterior mare

Domeniul de utilizare

  • Presetupe compacte din alamă pentru o fixare sigură a cablurilor cu diametru mare

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL este similar cu SKINDICHT® SHZ-M, cu filet mai lung pentru pereţi groşi
  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Exemplu de descriere: SHZ-M 16/9
    16 = filetul metric
    9 = filetul PG

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Element de etanșare: CR/NBR
    Garnitură: NBR

Clasa de protecție

  • IP 55

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.