SKINDICHT® SKZ-M

SKINDICHT® SKZ-M, presetupă metrică din alamă nichelată, cu inel de etanșare incizat, asigură stabilitate mecanică ridicată și preluarea efortului de tracţiune

Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Ø F mm Dimensiune de montaj maximă ( mm ) Filet PG SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SKZ-M
52106800
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 24 9 18 / 17 29.0 5
52106810
M 20 x 1,5 7.0 - 12.0 27 11 22 / 20 30.0 6
52106820
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 30 13,5 22 / 22 33.5 6
52106830
M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 33 16 24 / 24 34.5 6
52106840
M 25 x 1,5 16.0 - 19.3 42 21 30 / 30 41.0 7
52106850
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 46.0 8
SKINDICHT® SKZ-M-XL
52106805
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 24 9 18 / 17 34.0 10
52106815
M 20 x 1,5 7.0 - 12.0 27 11 22 / 20 34.0 10
52106825
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 30 13,5 22 / 22 37.5 10
52106835
M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 33 16 24 / 24 38.5 10
52106845
M 25 x 1,5 16.0 - 19.3 42 21 30 / 30 45.0 11
52106855
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 51.0 13

Beneficii

  • Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
  • Fixare puternică
  • Stabilitate mecanică mare

Domeniul de utilizare

  • Presetupă cu şa şi relief de strângere, pentru utilizarea în condiții de exploatare dure.
  • Şantiere
  • Procese tehnologice
  • Fabricarea motoarelor electrice

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL este similar cu SKINDICHT® SHZ-M, cu filet mai lung pentru pereţi groşi
  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Exemplu informații pentru comandă: SKZ-M 16/9
    16 = Conectarea firului metric
    9 = Firul de funcționare PG

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Element de etanșare incizat: CR/NBT
    Garnitură: NBT

Clasa de protecție

  • IP 55

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.