SKINDICHT® SR-M

SKINDICHT® SR-M, presetupă metrică solidă cu protecție fiabilă pentru îndoire și răsucire, pentru cabluri cu diametru exterior mare

Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Dimensiune de montaj maximă ( mm ) Filet PG SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Deschidere netă F ( mm )
SKINDICHT® SR-M
52106410
M 12 x 1,5 4 - 5 23 7 14 / 15 49 5 5
52106420
M 16 x 1,5 5,5 - 7 25 9 18 / 17 50 5 7
52106430
M 20 x 1,5 5,5 - 7 28 11 22 / 20 55 6 7
52106440
M 20 x 1,5 7,5 - 9 28 11 22 / 20 55 6 9
52106450
M 20 x 1,5 7,5 - 9 32 13,5 22 / 22 60 6 9
52106460
M 20 x 1,5 9 - 11 32 13,5 22 / 22 60 6 11
52106470
M 20 x 1,5 11 - 13 32 13,5 22 / 22 60 6 13
52106480
M 20 x 1,5 12 - 13 35 16 24 / 24 65 6 13
52106481
M 20 x 1,5 13 - 15 35 16 24 / 24 66 6 15
52106490
M 25 x 1,5 12,5 - 15 46 21 30 / 30 78,5 7 15
52106500
M 25 x 1,5 14 - 17 46 21 30 / 30 78,5 7 17
52106510
M 25 x 1,5 17 - 19 46 21 30 / 30 78,5 7 19
52106520
M 25 x 1,5 17 - 20 46 21 30 / 30 78,5 7 20
52106530
M 32 x 1,5 19 - 20 59 29 40 / 41 90,5 8 20
52106540
M 32 x 1,5 22 - 23 59 29 40 / 41 90,5 8 23
52106550
M 32 x 1,5 23 - 25 59 29 40 / 41 90,5 8 25
52106560
M 40 x 1,5 24 - 26 70 36 50 / 50 108 8 26
52106570
M 40 x 1,5 28 - 30 70 36 50 / 50 108 8 30
52106580
M 40 x 1,5 31 - 33 70 36 50 / 50 108 8 33
52106590
M 40 x 1,5 33 - 34,5 70 36 50 / 50 108 8 35
52106600
M 50 x 1,5 31 - 34,5 75 42 57 / 57 111 9 35
52106610
M 50 x 1,5 32 - 38 75 42 57 / 57 111 9 38
52106620
M 50 x 1,5 37 - 40 75 42 57 / 57 111 9 40
52106630
M 63 x 1,5 32 - 40 83 48 66 / 64 118 10 40
52106640
M 63 x 1,5 36 - 44 83 48 66 / 64 118 10 44

Beneficii

  • Îndoire sigură și protecție la încovoiere
  • Fixare puternică
  • Robust
  • Pentru cabluri cu diametru exterior mare
  • Grad mare de protecție

Domeniul de utilizare

  • Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
  • Dispozitive portabile
  • Echipamente portabile
  • Şantiere
  • Părţile în mişcare ale echipamentelor

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informațiile tehnice DIN IEC 62444

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Pentru versiunea EMC, consultați SKINDICHT® SRE-M
  • Exemplu de descriere
    SR-M 12/7/5
    12 = filetul metric
    7 = filetul PG
    5 = deschiderea elementului de etanşare

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil cu filet lung

Material

  • Părţile metalice: bronz nichelat
    O-ring: NBR: CR/NBR
    Protecţia antirăsucire:CR/NBR

Clasa de protecție

  • IP 65

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv