SKINDICHT® SR-SV-M

SKINDICHT® SR-SV-M, presetupă robustă cu filet metric, pentru temperaturi ridicate, rezistentă la apă de mare și uleiuri, acizi și alte substanțe chimice

Rezistent la temperatură Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistenţa mecanică

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Dimensiune de montaj maximă ( mm ) Filet PG SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) Deschidere netă F ( mm )
SKINDICHT® SR-SV-M
52105820
M 20 x 1,5 5.5 - 7.0 28 11 22 / 20 56.0 6 7.0
52105830
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 28 11 22 / 20 56.0 6 9.0
52105840
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 32 13,5 22 / 22 61.5 6 9.0
52105850
M 20 x 1,5 8.5 - 11.0 32 13,5 22 / 22 61.5 6 11.0
52105860
M 20 x 1,5 10.5 - 13.0 32 13,5 22 / 22 61.5 6 13.0
52105870
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 35 16 24 / 24 66.5 6 13.0
52105880
M 20 x 1,5 12.0 - 15.0 35 16 24 / 24 66.5 6 15.0
52105890
M 25 x 1,5 13.5 - 15.0 40 21 30 / 30 79.0 7 15.0
52105900
M 25 x 1,5 15.5 - 17.0 46 21 30 / 30 79.0 7 17.0
52105910
M 25 x 1,5 16.5 - 19.0 46 21 30 / 30 79.0 7 19.0

Beneficii

  • Pentru temperaturi ridicate
  • Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
  • Rezistent la apă marină
  • Fixare puternică
  • Robust

Domeniul de utilizare

  • Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
  • Presetupă cu inel de strângere antirăsucire VITON®.
    Inelul de etanşare realizat din VITON® nu a prezentat nici un efect de îmbătrânire chiar după expunere îndelungată la +165°C.
  • Fabricarea de maşini şi turbine
  • Procese in centrale electrice
  • Laborator

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM-M
  • Protecţia EMC este disponibilă la cerere
  • Exemplu de descriere
    SR-SV-M 20/11/7
    20 = filetul metric
    11 = filetul PG
    7 = deschiderea elementului de etanşare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil şi cu filet lung

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Garnitură: FKM (Fluoroelastomer)
    Protecția anti-îndoire: FKM

Clasa de protecție

  • IP 65

Gama de temperatură

  • -15°C ÷ +165°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.