SKINDICHT® SHVE

SKINDICHT® SHVE, presetupă cu filet PG, asigură contact cu ecranul la 360°cu rezistență joasă și grad ridicat de protecție

Rezistent la temperatură Interferenţa semnalelor Siguranţă Preluare optimă a efortului de tracţiune

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Izolație exterioară Ø, min./max. (mm) Mantaua interioară min./max. Ø (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SHVE
52010400
9/9/6/3,2 4 / 5,8 2,2 / 3,2 17 28.5 6
52010405
9/9/7/3,2 5 / 6,8 2,2 / 3,2 17 28.5 6
52010415
9/9/6/3,6 4 / 5,8 2,6 / 3,6 17 28.5 6
52010420
9/9/7/3,6 5 / 6,8 2,6 / 3,6 17 28.5 6
52010440
11/11/7/4,5 5 / 6,8 3,5 / 4,5 20 31.0 6
52010450
11/11/9/4,5 6,8 / 8,8 3,5 / 4,5 20 31.0 6
52010460
13,5/9/9/5 6,8 / 8,8 3,5 / 5 22 32.5 5,5
52010490
13,5/11/9/5 6,8 / 8,8 3,5 / 5 22 32.5 5,5
52010470
13,5/9/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 32.5 5,5
52010500
13,5/11/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 32.5 5,5
52005080
13,5/13,5/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 37.0 6
52010480
13,5/9/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 32.5 5,5
52010510
13,5/11/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 32.5 5,5
52005090
13,5/13,5/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 37.0 6
52010520
16/11/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 35.0 5,5
52010560
16/13,5/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 35.5 6
52005100
16/16/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 37.5 6
52010530
16/11/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 35.0 5,5
52010570
16/13,5/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 35.5 6
52005110
16/16/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 37.5 6
52010540
16/11/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 35.0 5,5
52010580
16/13,5/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 35.5 6
52005120
16/16/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 37.5 6
52010550
16/11/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 35.0 5,5
52010590
16/13,5/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 35.5 6
52005130
16/16/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 37.5 6
52010600
21/16/16/12 14 / 15,8 10 / 12 30 38.5 6,5
52005140
21/21/16/12 14 / 15,8 10 / 12 30 43.5 7
52010610
21/16/16/13 14 / 15,8 11 / 13 30 38.5 6,5
52005150
21/21/16/13 14 / 15,8 11 / 13 30 43.5 7
52010620
21/16/18/14 15,8 / 17,8 12 / 14 30 38.5 6,5
52005160
21/21/18/14 15,8 / 17,8 12 / 14 30 43.5 7
52010630
21/16/18/15 15,8 / 17,8 13 / 15 30 38.5 6,5
52005170
21/21/18/15 15,8 / 17,8 13 / 15 30 43.5 7
52010640
21/16/20/16 17,5 / 19,8 14 / 16 30 38.5 6,5
52005180
21/21/20/16 17,5 / 19,8 14 / 16 30 43.5 7
52005190
29/29/22/17 19,5 / 21,8 15 / 17 40 47.5 8
52005200
29/29/22/18 19,5 / 21,8 16 / 18 40 47.5 8
52005210
29/29/24/19 21,5 / 23,8 17 / 19 40 47.5 8
52005240
29/29/26/19 23,5 / 25,8 17 / 19 40 47.5 8

Beneficii

  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Grad mare de protecție
  • Fixare puternică

Domeniul de utilizare

  • Presetupă cu impământare pentru aplicaţiile unde interferentele electromagnetice pot apărea
  • Inginerie medicală
  • Convertizoare de frecvență
  • Aeroporturi
  • Măsurări şi control tehnologic

Descrierea produsului

  • 1 fiting
  • 2 manşon de împământare
  • 3 con de etanşare
  • 4 con de alamă
  • 5 capac de strângere

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
  • Piuiliţa EMC SKINDICHT® SM trebuie folosită pentru contact optim pe suprafeţe vopsite sau anodizate
  • Exemplu de identificare a comenzii:
    SHVE 13.5 / 9 / 9 / 5
    13.5 = filetul PG al piesei de compresie
    9 = filetul PG
    9 = lăţimea conului de etanşare
    5 = lăţimea manşonului de împământare

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Manșon de impamantare: alamă
    Con de etanșare: CR
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.