SKINDICHT® SRE

SKINDICHT® SRE, presetupă PG cu etanșare perfectă și protecție anti-îndoire, cu preluarea efortului de tracţiune şi manşon anti-îndoire

Interferenţa semnalelor Încredere Preluare optimă a efortului de tracţiune

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Izolație exterioară Ø, min./max. (mm) Mantaua interioară min./max. Ø (mm) SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SRE
52010780
13,5/9/9/6 7,5 / 9 4,5 / 6 22 / 22 60 5,5
52010790
13,5/9/11/7 9 / 11 5,5 / 7 22 / 22 60 5,5
52010800
13,5/11/9/6 7,5 / 9 4,5 / 6 22 / 22 60 5,5
52010810
13,5/11/11/7 9 / 11 5,5 / 7 22 / 22 60 5,5
52005310
13,5/13,5/9/6 7,5 / 9 4,5 / 6 22 / 22 60 6,5
52005320
13,5/13,5/11/7 9 / 11 5,5 / 7 22 / 22 60 6,5
52010820
16/11/13/9 11 / 13 7 / 9 24 / 24 65 5,5
52010830
16/11/13/10 11 / 13 8 / 10 24 / 24 65 5,5
52010840
16/11/15/11 13 / 15 9 / 11 24 / 24 65 5,5
52010850
16/13,5/13/9 11 / 13 7 / 9 24 / 24 67 6
52010860
16/13,5/13/10 11 / 13 8 / 10 24 / 24 67 6
52010870
16/13,5/15/11 13 / 15 9 / 11 24 / 24 67 6
52005330
16/16/13/9 11 / 13 7 / 9 24 / 24 65 6,5
52005340
16/16/13/10 11 / 13 8 / 10 24 / 24 65 6,5
52005350
16/16/15/11 13,5 / 15 9 / 11 24 / 24 65 6,5
52010880
21/16/15/12 13,5 / 15 10 / 12 30 / 30 78 6,5
52010890
21/16/17/14 15 / 17 12 / 14 30 / 30 78 6,5
52010900
21/16/19/15 17 / 19 13 / 15 30 / 30 78 6,5
52010910
21/16/20/16 18 / 20 14 / 16 30 / 30 78 6,5
52005360
21/21/15/12 13 / 15 10 / 12 30 / 30 78 7
52005370
21/21/17/14 15 / 17 12 / 14 30 / 30 78 7
52005380
21/21/19/15 17 / 19 13 / 15 30 / 30 78 7
52005390
21/21/20/16 18 / 20 14 / 16 30 / 30 78 7
52005400
29/29/20/17 19 / 20 15 / 17 40 / 41 90 8
52005410
29/29/23/19 22 / 23 17 / 19 40 / 41 90 8
52005411
36/36/26/22 23,5 / 26 20 / 22 50 / 50 109 9
52005412
36/36/30/24 27 / 30 22 / 24 50 / 50 109 9
52003585
36/36/30/26 27 / 30 24 / 26 50 / 50 109 9
52005414
36/36/33/28 30 / 33 26 / 28 50 / 50 109 9
52023586
36/36/35/30 32 / 35 28 / 30 50 / 50 109 9

Beneficii

  • Sigilare perfectă cu protecție anti-încovoiere
  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Protecția cablului la smulgere
  • Strângere delicată a cablului
  • Grad mare de protecție

Domeniul de utilizare

  • Presetupă pentru punere la masă a ecranului şi sistem de protecţie anti-răsucire. Pentru aplicaţii în care trebuie evitate interferenţele electromagnetice.
  • Părţile în mişcare ale echipamentelor
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport
  • Linii de producție
  • Măsurări şi control tehnologic

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
  • Piuiliţa EMC SKINDICHT® SM trebuie folosită pentru contact optim pe suprafeţe vopsite sau anodizate
  • Izolație PVC

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil cu filet mai lung

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Manșon de impamantare: alamă
    Con de etanșare: CR/NBR
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 65

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv