SKINDICHT® CN

SKINDICHT® CN, presetupă PG rezistentă la apă de mare, pentru temperaturi ridicate și efort mecanic ridicat, rezistentă la uleiuri, acizi și substanțe chimice

Flexibil până la -40°C

Rezistent la temperatură Robust Rezistent la coroziune Rezistență chimică bună

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® CN
52032520
PG 9 6 - 10 18 28.0 10
52032525
PG 11 5 - 12 22 32.0 10
52032540
PG 13,5 8 - 15 24 34.0 10
52032550
PG 16 8 - 15 24 34.0 10
52032560
PG 21 12,5 - 20,5 30 42.0 12
52032570
PG 29 19 - 27,5 41 53.0 12

Beneficii

  • Pentru temperaturi ridicate
  • Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
  • Rezistent la apă marină
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Rezistență mare la coroziune

Domeniul de utilizare

  • Conexiune cu șurub din oțel crom-nichel și sigiliu FPM, în special pentru utilizare în condiții dificile
  • Industria farmaceutică și petrochimică
  • Sector off-shore
  • Turbine eoliene
  • Zidărie de cărămidă

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Contrapiuliță potrivită: SKINDICHT® SM INOX

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Element e etanșare TPE

Material

  • Corp: otel crom-nichel conform cu DIN, nr. material 1.4305
    Element de etanșare: FPM
    Garnitură: FPM

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.