SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV FKM, presetupă cu filet PG, cu etanșare ermetică specială, pentru temperaturi ridicate, rezistentă la uleiuri, acizi și alte substanțe chimice

Rezistent la temperatură Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SHV FKM
52024934
SHV-FKM 7/7/5 3,8 - 4,8 14 26.0 5
54000015
SHV-FKM 9/9/6 4,8 - 5,8 17 28.5 6
52024935
SHV-FKM 9/9/7 5,8 - 6,8 17 28.5 6
52024936
SHV-FKM 11/11/7 5,8 - 6,8 20 31.0 6
52024937
SHV-FKM 11/11/9 6,8 - 8,8 20 31.0 6
52024970
SHV-FKM 13,5/9/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5
52024968
SHV-FKM 13,5/11/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6,5
52024969
SHV-FKM 13,5/11/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5
52024961
SHV-FKM 13,5/13,5/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6,5
52024962
SHV-FKM 13,5/13,5/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5
52024971
SHV-FKM 16/11/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5
52024973
SHV-FKM 16/13,5/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5
52024964
SHV-FKM 16/16/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5
52024965
SHV-FKM 16/16/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6,5
52024966
SHV-FKM 21/21/18 15,8 - 17,8 30 38.0 7
52024967
SHV-FKM 21/21/20 17,5 - 19,8 30 38.0 7
52024974
SHV-FKM 29/29/22 19,5 - 21,8 40 44.5 8

Beneficii

  • Pentru temperaturi ridicate
  • Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
  • Rezistent la apă
  • Fixare puternică
  • Robust

Domeniul de utilizare

  • Presetupă impermeabilă și rezistentă la temperaturi ridicate, cu element de etanșare conic special FKM
  • Zidărie de cărămidă
  • Staţii de epurare
  • Spălătorie auto

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: alamă nichelată Con de etanșare: FKM Garnitură: FKM

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • -15°C ÷ +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.