SKINDICHT® SHV

SKINDICHT® SHV, presetupă din alamă nichelată cu filet PG, cu etanșare ermetică specială, cu nivel ridicat de preluare a efortului de tracţiune și fixare ușoară a cablului

Impermeabil Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) SW 1/2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SHV
52002530
SHV 7/7/5 3,8 - 4,8 14 26.0 5
52002550
SHV 9/9/6 4,8 - 5,8 17 28.5 6
52002540
SHV 9/9/7 5,8 - 6,8 17 28.5 6
52002570
SHV 11/11/7 5,8 - 6,8 20 31.0 6
52002560
SHV 11/11/9 6,8 - 8,8 20 31.0 6
52010650
SHV 13,5/9/9 6,5 - 8,8 22 33.0 6,5
52010660
SHV 13,5/9/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5
52010670
SHV 13,5/11/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6,5
52010680
SHV 13,5/11/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5
52002600
SHV 13,5/13,5/9 6,8 - 8,8 22 33.0 6,5
52002590
SHV 13,5/13,5/11 8,5 - 10,8 22 33.0 6,5
52010690
SHV 16/11/11 8,5 - 10,8 24 35.0 6,5
52010700
SHV 16/11/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5
52010710
SHV 16/11/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6,5
52010720
SHV 16/13,5/11 8,5 - 10,8 24 35.0 6,5
52010730
SHV 16/13,5/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5
52010740
SHV 16/13,5/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6,5
52002640
SHV 16/16/11 8,5 - 10,8 24 35.0 6,5
52002630
SHV 16/16/13 10,8 - 12,8 24 35.0 6,5
52002620
SHV 16/16/15 13,8 - 14,8 24 35.0 6,5
52010750
SHV 21/16/16 13,3 - 15,6 30 40.0 7
52010760
SHV 21/16/18 15,8 - 17,8 30 38.0 7
52010770
SHV 21/16/20 17,5 - 19,8 30 38.0 7
52002670
SHV 21/21/16 14,8 - 15,8 30 38.0 7
52002660
SHV 21/21/18 15,8 - 17,8 30 38.0 7
52002650
SHV 21/21/20 17,5 - 19,8 30 38.0 7
52002710
SHV 29/29/22 19,5 - 21,8 40 44.5 8
52002700
SHV 29/29/24 21,8 - 23,8 40 44.5 8
52002690
SHV 29/29/26 23,8 - 25,8 40 44.5 8

Beneficii

  • Rezistent la apă
  • Strângere delicată a cablului
  • Robust
  • Fixare puternică

Domeniul de utilizare

  • Presetupă rezistentă la apă cu element de etanșare conic.
  • Pompe
  • Senzori de nivel

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
  • Accesorii potrivite: conurile de etanşare SKINDICHT® SHV
  • Exemplu de comandă
    SHV 13.5/9/9
    13.5 = filetul PG al piesei de compresie
    9 = filetul PG
    9 = deschiderea conului de etanşare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: alamă nichelată Con de etanșare: CR Garnitură: NBR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.