SKINDICHT® FL

SKINDICHT® FL, presetupă pentru cabluri plate, cu contur intern tronconic, flanșa poate fi utilizată universal, în special pentru cablurile plate de dimensiuni mari

Robust

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni trecerea pentru cablu lungime x lățime (mm) Dimensiuni: lxwxh (mm)
SKINDICHT® FL
52008010
FL 1 70 x 12 + 63 x 7 45.0 x 35.0 x 95.0
52008020
FL 2 49 x 4,5 45.0 x 35.0 x 95.0
52008030
FL 3 49 x 4,5 + 49 x 4,5 (49 x 11,5) 45.0 x 35.0 x 95.0
52008040
FL 4 63 x 12,0 (+0,2) 45.0 x 35.0 x 95.0
52008050
FL 5 70 x 12 45.0 x 35.0 x 95.0

Beneficii

  • Profilele de etanșare permit rezolvarea multor probleme
  • Mai multe cabluri plate sau rotunde pot fi trecute simultan
  • Datorită formei tronconice a părţii superioare a carcasei, garniturile de etanşare sunt presate pe cablu

Domeniul de utilizare

  • Flansă universală pentru cablu, special pentru cabluri plate mari
  • Lifturi
  • Utilaje de ridicat
  • Macara și utilaje de ridicat
  • Lanț portcablu

Notă

  • Gradul de protecție IP 65 este asigurată dacă asamblarea este făcută corespunzător și în mod profesional.
  • Pentru cablurile panglică corespunzătoare, vezi ÖLFLEX® LIFT F pentru utilizare la interior sau ÖLFLEX® CRANE F pentru aplicaţii la exterior

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material

  • Corp: aluminiu, aliaj special netratat
    Şurub şi şaibă: oţel zincat
    Element de etanșare: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 65

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.