SKINDICHT® SVF

SKINDICHT® SVF, presetupă PG pentru cabluri plate, cu sistem de etanşare lateral automat, asigură stabilitate mecanică mare

Siguranţă Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune Timpul de asamblare Gamă mare de strângere

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Grosimea cablului plat min./max. Grosimea cablului min./max. (mm) SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SVF
52005480
PG 16 - - 16.0 - - 5.0 24.0 / 22.0 27.5 6,5
52005490
PG 21 9.0 - 21.0 3.0 - 8.0 30.0 / 28.0 30.0 7
52005500
PG 29 14.0 - 30.0 4.0 - 11.5 40.0 / 37.0 31.5 8
52005510
PG36 24.0 - 40.0 4.0 - 11.5 50.0 / 47.0 36.0 9
52005520
PG 42 29.0 - 45.0 5.0 - 12.0 57.0 / 54.0 40.0 10
52005530
PG 48 34.0 - 50.0 5.0 - 12.0 64.0 / 60.0 41.5 10

Beneficii

  • Stabilitate mecanică mare
  • Sistemul de sigilare lateral se potriveşte pe diverse dimensiuni de cablu
  • Formă de strângere optimă
  • Deschiderea mare permite strângerea a 2 cabluri plate

Domeniul de utilizare

  • Pentru instalarea cablurilor plate
  • Utilaje de ridicat
  • Pompe
  • Lifturi
  • Confecționarea tablourilor electrice

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Pentru cablurile panglică corespunzătoare, vezi ÖLFLEX® LIFT F pentru utilizare la interior sau ÖLFLEX® CRANE F pentru aplicaţii la exterior
  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil şi cu filet lung

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert special de etanșare: CR

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.