SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, presetupă PG pentru cabluri plate, cu ajustare automată a dimensiunilor laterale

Siguranţă Preluare optimă a efortului de tracţiune Timpul de asamblare Gamă mare de strângere

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Grosimea cablului plat min./max. Grosimea cablului min./max. (mm) SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SVFK
52005470
PG 16 - - 15.0 - - 5.0 27.0 / 23.0 39.5 10
52005680
PG 21 10.0 - 20.5 3.0 - 8.0 32.0 / 30.0 43.0 11
52005690
PG 29 15.0 - 27.0 4.0 - 11.5 42.0 / 41.0 45.0 11
52005700
PG 36 25.0 - 34.0 4.0 - 11.5 53.0 / 50.0 51.0 13
52005710
PG 42 30.0 - 40.0 5.0 - 12.0 60.0 / 55.0 54.0 13
52005720
PG 48 35.0 - 45.0 5.0 - 12.0 65.0 / 60.0 55.0 15

Beneficii

  • Model economic
  • Sistemul de sigilare lateral se potriveşte pe diverse dimensiuni de cablu
  • Elementele de etanșare cu dimensiuni speciale pentru cabluri nu mai sunt necesare
  • Toleranţă
  • Deschiderea mare permite strângerea a 2 cabluri plate

Domeniul de utilizare

  • Pentru instalarea cablurilor plate
  • Utilaje de ridicat
  • Pompe
  • Lifturi
  • Confecționarea tablourilor electrice

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® GMK
  • Pentru cablurile panglică corespunzătoare, vezi ÖLFLEX® LIFT F pentru utilizare la interior sau ÖLFLEX® CRANE F pentru aplicaţii la exterior

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Corp: poliester
    Insert special de etanșare: CR

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • -20°C la +60°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.