SKINDICHT® SVRE

SKINDICHT® SVRE, presetupă PG cu inel de etanșare incizat și surub de compresiune cu cap hexagonal

Robust

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Diametrul inelului de etanşare tăiat ØF (mm) SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SVRE
52005540
SVRE 9 5/8 17 / 15 22,6 6
52000310
SVRE 11 7/10/12.5 20 / 18 22,6 6
52000320
SVRE 13,5 7/10.5/13/16 22 / 20 26,1 6,5
52000330
SVRE 16 8/10.5/13.5/16 24 / 22 27,1 6,5
52000340
SVRE 21 11/15/18/20 30 / 28 29,6 7
52000350
SVRE 29 19/23/27/31 40 / 37 32,6 8
52000360
SVRE 36 25/28/31/35 50 / 47 38,6 9
52005550
SVRE 42 35.5/39/42.5/46 57 / 54 43,6 10
52005560
SVRE 48 40.5/44/47/50.5 64 / 60 45,1 10

Beneficii

  • Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
  • Trebuie ţinute pe stoc doar câteva mărimi

Domeniul de utilizare

  • Presetupa din alamă cu hexagon și inel de etanșare incizat variabil.

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Vezi SKINDICHT® EV pentru accesorii adiționale
  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil cu filet lung
    Disponibil cu presetupa de la PG11 la PG36 cu inel VITON®

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Element de etanșare incizat: CR (Cloropren)

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv