SKINDICHT® SVRN

SKINDICHT® SVRN, presetupă PG cu stabilitate mecanică ridicată și cu preluare optimă a efortului de tracţiune, cu capac de compresie hexagonal

Robust

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Dimensiune PG Interval de fixare în mm SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SVRN
52000210
SVRN 7005/N 7 5 14.0 / 13.0 20.6 5
52020300
SVRN 7006/N 7 6 14.0 / 13.0 20.6 5
52020310
SVRN 7007/N 7 7 14.0 / 13.0 20.6 5
52020320
SVRN 9007/N 9 7 17.0 / 15.0 22.6 6
52020330
SVRN 9008/N 9 8 17.0 / 15.0 22.6 6
52000220
SVRN 9009/N 9 9 17.0 / 15.0 22.6 6
52020341
SVRN 11010/N 11 10 20.0 / 18.0 23.6 6
52000240
SVRN 13011/N 13.5 11 22.0 / 20.0 26.1 6,5
52000241
SVRN 13012/N 13.5 12 22.0 / 20.0 26.1 6,5
52000251
SVRN 16014/N 16 14 24.0 / 22.0 27.1 6,5
52000260
SVRN 21018/N 21 18 30.0 / 28.0 29.6 7
52000270
SVRN 29027/N 29 27 40.0 / 37.0 32.6 8
52000280
SVRN 36034/N 36 34 50.0 / 47.0 38.6 9

Beneficii

  • Stabilitate mecanică mare
  • Formă de strângere optimă

Domeniul de utilizare

  • Presetupă din alamă cu hexagon, pentru o asamblare uşoară folosind o cheie plată.

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Element de etanșare: CR

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.