SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV, presetupă unghiulară rezistentă la coroziune și apă de mare, cu inel de etanșare incizat, permite reducerea înălțimii de instalare

Robust Cerinţa de spaţiu Rezistent la coroziune

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni A mm G mm Ø B mm Diametrul inelului de etanşare tăiat ØF (mm) Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm ) SW1/SW2 mm
SKINDICHT® RWV
52004180
PG 7 20,5 14 15,3 5 26 8,5 15 / 13
52004190
PG 9 23,5 17 18,3 5/8 28 9,5 18 / 15
52004200
PG 11 26 20 21,9 7/10/12.5 31,5 10 21 / 18
52004210
PG 13,5 28,5 22 24 7/10.5/13/16 34,5 10,5 23 / 20
52004220
PG 16 31 24 26,1 8/10.5/13.5/16 35,5 11 26 / 22
52005420
PG 21 33,5 30 32,5 11/15/18/20 42,5 11,5 32 / 28
52004225
PG 29 43 40 42 19/23/27/31 49 13 41 / 37
SKINDICHT® RWV fără E+D
52024020
PG 7 20,5 14 15,3 - 20,2 8,5 15 / 13
52023970
PG 9 23,5 17 18,3 - 21,8 9,5 18 / 15
52023980
PG 11 26 20 21,9 - 24,9 10 21 / 18
52023990
PG 13,5 28,5 22 24 - 27,4 10,5 23 / 20
52024000
PG 16 31 24 26,1 - 28,5 11 26 / 22
52024010
PG 21 33,5 30 32,5 - 34,8 11,5 32 / 28
52024015
PG 29 43 40 42 - 41,2 13 41 / 37

Beneficii

  • Profil de blocare
  • Sigilare prin inel de etanșare incizat
  • Rezistent la coroziune
  • Scade înalţimea de montaj
  • Rezistent la apă marină

Domeniul de utilizare

  • Presetupa în unghi se folosește acolo unde cablul trebuie sa fie pozat paralel cu peretele carcasei
  • Fabricarea motorului electric
  • Fabricarea de maşini şi echipamente
  • Procese tehnologice
  • Aplicaţii de Sunet & Lumină

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
  • Pentru combinații cu presetupe SKINDICHT® sau SKINTOP®, va propunem SKINDICHT® RWV fără inel de etanșare incizat și șurub de compresie

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Material

  • Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune
    Șurub de compresie și piuliţă hexagonală: alamă nichelată
    Element de etanșare incizat: CR
    Ganitură: NBR

Clasa de protecție

  • IP 55

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C
    Fără inelul de etanşare: -20°C ÷ +100°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv