SKINDICHT® SE

SKINDICHT® SE, presetupă unghiulară rezistentă la coroziune, ușor de instalat, cu inel de etanșare cu incizie și intrare complet securizată a cablului

Robust Cerinţa de spaţiu Rezistent la coroziune

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Diametrul inelului de etanşare tăiat ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Lungimea totală (mm) Lăţimea generală (mm) Înălțimea totală (mm)
SKINDICHT® SE
52004130
PG 16 8/10.5/13.5/16 22 49,2 42 36
52004140
PG 21 11/15/18/20 28 68,1 60 52,5
52005430
PG 29 19/23/27/31 37 83,6 66 54
52004150
PG 36 25/28/31/35 47 99,6 85 73
SKINDICHT® SE fără E+D
52024090
PG 16 - - 42 42 36
52024100
PG 21 - - 60 60 52,5
52024110
PG 29 - - 76 66 54
52024120
PG 36 - - 90 85 73

Beneficii

  • Sigilare prin inel de etanșare incizat
  • Rezistent la coroziune
  • Uşor de instalat, gata tipărite la cerere sau cu numere în secvenţă
  • Intrare sigură pentru cabluri
  • Inălţime totală redusă

Domeniul de utilizare

  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Când nu este disponibilă fixarea prin filet

Descrierea produsului

  • PG 16 - 21 cu 2 găuri pentru șurubPG 29 - 36 cu 4 găuri pentru șurub

Notă

  • Pentru combinarea cu alte accesorii SKINDICHT® sau SKINTOP®, oferim SKINDICHT® SE fără inel de etanșare incizivă (E) și șurub de presiune (D)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conexiune cu șurub

Material

  • Corp: aliaj de zinc turnat sub presiune, vopsit cu lovitură de ciocan
    Element de etanșare incizat: CR / NBR
    Garnitură: BNR
    Șurub de compresie: alamă nichelată

Clasa de protecție

  • IP 55

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile si grafica nu sunt la scala si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.