SKINDICHT® SH

SKINDICHT® SH, presetupă PG din alamă nichelată, rezistentă la apă de mare, cu preluarea efortului de tracţiune, rezistentă la coroziune

Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistent la coroziune

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Mărimea cheii SW în mm Dimensiune de montaj maximă ( mm ) Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SH
52000830
PG 7 8 - 10 15 22 17,5 5,5
52000840
PG 9 10 - 12,5 17 25 20,5 6
52000850
PG 11 11 - 15 20 28 21,5 6
52000860
PG 13,5 14 - 16,5 22 32 24 7,5
52000870
PG 16 15 - 18 24 35 26 7,5
52000880
PG 21 18 - 23,5 30 46 29 8
52000890
PG 29 23 - 31 41 58 33 8
52000900
PG 36 29 - 40,5 50 70 36,5 9,5
52000910
PG 42 34 - 45 57 78 38 10
52000920
PG 48 39 - 50 64 86 39.5 11,5

Beneficii

  • Rezistent la apă marină
  • Anti-magnetic
  • Rezistent la coroziune
  • Stabil şi rezistent la efort de tracţiune

Domeniul de utilizare

  • Presetupă cu sistem robust şi solid pentru blocarea cablului
  • Şantiere
  • Procese tehnologice
  • Fabricarea motoarelor electrice

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil şi cu filet lung

Material

  • Corp: alamă nichelată

Clasa de protecție

  • IP 20

Gama de temperatură

  • Între -20°C și +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.