SKINDICHT® SHZ

SKINDICHT® SHZ, presetupă PG robustă, din alamă nichelată, cu inel de etanșare incizat, pentru cabluri cu diametre mari, cu preluare optimă a efortului de tracţiune

Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Dimensiune de montaj maximă ( mm ) SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SHZ
52005590
PG 7 5 - 6 21 14.0 / 15.0 30.0 5
52005600
PG 9 7,5 - 8,5 25 17.0 / 17.0 34.0 6
52000930
PG 11 9,5 - 12 28 20.0 / 20.0 35.0 6
52000940
PG 13,5 12,5 - 14 32 22.0 / 22.0 40.0 6,5
52000950
PG 16 13,5 - 16 35 24.0 / 24.0 42.0 6,5
52000960
PG 21 15,5 - 21 46 30.0 / 30.0 47.0 7
52000970
PG 29 21,5 - 27,5 58 40.0 / 41.0 53.0 8
52000980
PG 36 27 - 34 70 50.0 / 50.0 61.0 9
52005610
PG 42 34 - 43 78 57.0 / 57.0 66.0 10
52005620
PG 48 38 - 48 86 64.0 / 64.0 68.0 10
SKINDICHT® SHZ-XL
52023717
PG 9 7,5 - 8,5 25 17.0 / 17.0 43.0 10
52023718
PG 11 9,5 - 12 28 20.0 / 20.0 44.0 10
52023719
PG 13,5 12,5 - 14 32 22.0 / 22.0 48.5 10
52023720
PG 16 13,5 - 16 35 24.0 / 24.0 50.5 10
52024840
PG 21 15,5 - 21 46 30.0 / 30.0 55.0 11
52025530
PG 29 21,5 - 27,5 58 40.0 / 41.0 60.0 13
52023721
PG 36 27 - 34 70 50.0 / 50.0 67.0 13
52023722
PG 42 34 - 43 78 57.0 / 57.0 71.0 14
52023723
PG 48 38 - 48 86 64.0 / 64.0 73.0 14

Beneficii

  • Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
  • Fixare puternică
  • Robust
  • Pentru cabluri cu diametru exterior mare

Domeniul de utilizare

  • Presetupe compacte din alamă pentru o fixare sigură a cablurilor cu diametru mare

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • SKINDICHT® SHZ-XL este similar cu SKINDICHT® SHZ, dar are filet mai lung pentru pereţi groşi
  • Vezi SKINDICHT® EV pentru accesorii adiționale
  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: alamă nichelată Element de etanșare: CR Garnitură: NBR

Clasa de protecție

  • IP 55

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.