SKINDICHT® SK

SKINDICHT® SK, presetupă PG din alamă nichelată , cu domeniu mare de prindere şi preluare optimă a efortului de tracţiune prin intermediul şeilor din alamă

Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune Gamă mare de strângere

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Dimensiune cheie SW în mm Dimensiune de montaj maximă ( mm ) Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SK
52004230
PG 9 6 - 12 19 24 16,5 6
52004240
PG 11 7 - 15 21 27 16,5 6
52004250
PG 13,5 12 - 16,5 22 30 18,5 7,5
52004260
PG 16 13 - 18 24 33 19 7,5
52004270
PG 21 15 - 23 30 42 22,5 8
51712740
PG 29 20 - 31 41 58 26 8

Beneficii

  • Fixare sigură
  • Gamă mare de strângere

Domeniul de utilizare

  • Presetupă cu două cleme de prindere tip şa, solide din alamă
  • Conectori
  • Comutatoare
  • Dulapuri electrice

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil cu filet lung

Material

  • Corp: alamă nichelată

Clasa de protecție

  • IP 20

Gama de temperatură

  • Între -20°C și +200°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv