SKINDICHT® SKZ

SKINDICHT® SKZ, presetupă PG din alamă nichelată, cu inel de etanșare incizat, asigură stabilitate mecanică ridicată și preluarea efortului de tracţiune, pentru condiții dure

Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune Gamă mare de strângere

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Dimensiune de montaj maximă ( mm ) SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SKZ
52004280
PG 9 6 - 8,5 24 17 / 17 30 6
52004290
PG 11 8 - 12 27 20 / 21 30 6
52004300
PG 13,5 12 - 14 30 22 / 22 34 6,5
52004310
PG 16 13 - 16 33 24 / 24 35 6,5
52004320
PG 21 15 - 21 42 30 / 30 41 7
52005570
PG 29 20 - 29 58 40 / 41 46 8
SKINDICHT® SKZ-XL
52005575
PG 9 6 - 8,5 24 17 / 17 39 15
52005576
PG 11 8 - 12 27 20 / 21 39 15
52005577
PG 13,5 12 - 14 30 22 / 22 42,5 15
54000043
PG 16 13 - 16 33 24 / 24 43,5 15
54000011
PG 21 15 - 21 42 30 / 30 49 15
54000098
PG 29 20 - 27,5 58 40 / 41 53 15

Beneficii

  • Cu inel de etanșare incizat pentru ajustarea la mai multe diametre de cablu
  • Fixare puternică
  • Stabilitate mecanică mare

Domeniul de utilizare

  • Presetupă de cablu cu şei pentru preluarea eforturilor de tracţiune, pentru utilizarea în condiții de exploatare dure.
  • Şantiere
  • Procese tehnologice
  • Fabricarea motorului electric

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • SKINDICHT® SKZ-XL este similar cu SKINDICHT® SKZ, dar are filet mai lung pentru pereţi groşi
  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
  • Vezi SKINDICHT® EV pentru accesorii adiționale

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

Material

  • Corp: alamă nichelată Element de etanșare incizat: CR (Cloropren) Garnitură: NBT

Clasa de protecție

  • IP 55

Gama de temperatură

  • -30°C ÷ +80°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv