SKINDICHT® SR-SV

SKINDICHT® SR-SV, presetupă PG din alamă nichelată, rezistentă la apă de mare, pentru temperaturi ridicate, rezistentă la uleiuri, solvenți, acizi și alte substanțe chimice

Rezistent la temperatură Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune Rezistență chimică bună

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Dimensiune de montaj maximă ( mm ) SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SR-SV
52023620
SR-SV 11/07 5,5 - 7 28 20.0 / 20.0 56.0 6
52023621
SR-SV 11/09 7,5 - 9 28 20.0 / 20.0 56.0 6
52023622
SR-SV 13/09 7,5 - 9 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5
52023623
SR-SV 13/11 9 - 11 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5
52023624
SR-SV 13/13 11 - 13 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5
52023625
SR-SV 16/13 11,5 - 13 35 24.0 / 24.0 67.0 6,5
52023626
SR-SV 16/15 13 - 15 35 24.0 / 24.0 67.0 6,5
52023627
SR-SV 21/15 13,5 - 15 40 30.0 / 30.0 79.0 7
52023628
SR-SV 21/17 15 - 17 46 30.0 / 30.0 79.0 7
52023629
SR-SV 21/19 17 - 19 46 30.0 / 30.0 79.0 7

Beneficii

  • Pentru temperaturi ridicate
  • Rezistent la uleiuri, solvenți, acizi și substanțe chimice
  • Rezistent la apă marină
  • Fixare puternică
  • Robust

Domeniul de utilizare

  • Presetupă cu inel de strângere antirăsucire VITON®.
    Inelul de etanşare realizat din VITON® nu a prezentat nici un efect de îmbătrânire chiar după expunere îndelungată la +165°C.
  • Fabricarea de maşini şi turbine
  • Procese in centrale electrice
  • Laborator

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
  • Protecţia EMC este disponibilă la cerere

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil şi cu filet lung

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Garnitură: FKM (Fluoroelastomer)
    Protecția anti-îndoire: FKM

Clasa de protecție

  • IP 65

Gama de temperatură

  • -15°C ÷ +165°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.