SKINDICHT® SR

SKINDICHT® SR, presetupă PG robustă din alamă nichelată, cu protecție pentru îndoire și răsucire, nivel ridicat de protecție, pentru cabluri cu diametru exterior mare

Robust Preluare optimă a efortului de tracţiune Gamă mare de strângere

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Domeniu de prindere ØF (mm) Dimensiune de montaj maximă ( mm ) SW1/SW2 mm Lungimea totală, C (mm) Lungimea filetului, D ( mm )
SKINDICHT® SR
52000990
SR 07/05 3,5 - 5 23 14.0 / 15.0 50.0 5
52001000
SR 09/07 5,5 - 7 25 17.0 / 17.0 52.0 6
52001010
SR 11/07 5,5 - 7 28 20.0 / 20.0 56.0 6
52001020
SR 11/09 7,5 - 9 28 20.0 / 20.0 56.0 6
52001030
SR 13/09 7,5 - 9 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5
52001040
SR 13/11 9 - 11 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5
52001050
SR 13/13 11 - 13 32 22.0 / 22.0 62.0 6,5
52001060
SR 16/13 11,5 - 13 35 24.0 / 24.0 67.0 6,5
52001070
SR 16/15 13 - 15 35 24.0 / 24.0 67.0 6,5
52001080
SR 21/15 13,5 - 15 46 30.0 / 30.0 79.0 7
52001090
SR 21/17 15 - 17 46 30.0 / 30.0 79.0 7
52001100
SR 21/19 17 - 19 46 30.0 / 30.0 79.0 7
52001110
SR 21/20 18 - 20 46 30.0 / 30.0 79.0 7
52001120
SR 29/20 18 - 20 59 40.0 / 41.0 91.0 8
52001130
SR 29/23 21 - 23 59 40.0 / 41.0 91.0 8
52001140
SR 29/25 23 - 25 59 40.0 / 41.0 91.0 8
52001150
SR 36/26 23 - 26 70 50.0 / 50.0 110.0 9
52001160
SR 36/30 27 - 30 70 50.0 / 50.0 110.0 9
52001170
SR 36/33 30 - 33 70 50.0 / 50.0 110.0 9
52001180
SR 36/35 32 - 35 70 50.0 / 50.0 110.0 9
52001190
SR 42/35 32 - 35 75 57.0 / 57.0 114.0 10
52001200
SR 42/38 35 - 38 75 57.0 / 57.0 114.0 10
52001210
SR 42/40 36 - 40 75 57.0 / 57.0 114.0 10
52001220
SR 48/40 36 - 40 83 64.0 / 64.0 119.0 10
52001230
SR 48/44 40 - 44 83 64.0 / 64.0 119.0 10

Beneficii

  • Îndoire sigură și protecție la încovoiere
  • Fixare puternică
  • Robust
  • Pentru cabluri cu diametru exterior mare
  • Grad mare de protecție

Domeniul de utilizare

  • Cablurile folosite pentru aparate electrice și utilaje în mișcare, în condiții de utilizare normală, trebuie protejate împotriva îndoirilor excesive conform VDE 0700-1
  • Dispozitive portabile
  • Echipamente portabile
  • Şantiere
  • Părţile în mişcare ale echipamentelor

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Notă

  • Se folosesc piuliţele SKINDICHT® SM
  • Pentru versiunea EMC, consultați SKINDICHT® SRE

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Dimensiunile de instalare pot fi găsite în tabela T21

La cerere

  • Disponibil şi cu filet lung

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Garnitură: NBR
    Protecția anti-îndoire: CR

Clasa de protecție

  • IP 65

Gama de temperatură

  • -20°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.