e-Shop

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Piesă de sigilare multiplă cu insert tăiat longitudinal, pentru cabluri de date, IP68

Componente de automatizare complementare de la LappTimpul de asamblarePreluare optimă a efortului de tracţiuneRezistent la temperaturăRezistent la UV

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniNumărul cablurilor x diametrul cablurilor Ø (mm)Bucăţi / UA
SKINTOP® DIX-M ASI
53611001
M 20150
SKINTOP® DIX-M ASI DUO
53611004
M 25250
SKINTOP® DIX-M CUT
53440982
M 251 x 3.0 - 7.050
53440983
M 251 x 4.0 - 9.050
53440980
M 25150
53440970
M 321 x 4.5 - 6.550
53611006
M 321 x 5.0 - 8.550
53611005
M 321 x 6.0 - 11.050
53611007
M 323 x 6.0 - 8.050
53310444
M 403 x 7.0 - 10.025
53611008
M 404 x 6.5 - 9.025

Beneficii

  • Design special, cu orificii rotunde și secțiune longitudinală pentru introducerea simplă a unuia sau a mai multor cabluri de date pre-mufate.
  • Clasa de protecție IP 68 poate fi atinsă cu condiția ca orificiile să fie ocupate în mod optim.
  • Siguranță funcțională înaltă, datorită fixării optime.

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizare presetupe cu filet metric SKINTOP®/SKINTOP® CLICK.
  • Pentru a fi utilizat în locul inelului de etanșare standard în presetupele SKINTOP®.
  • Poate fi utilizat într-o varietate de aplicații, în funcție de materialul izolație exterioare.

Descrierea produsului

  • Decupare precisă conform profilului cablului AS-I
  • Inel de etanșare cu gaură pentru instalare ușoară a cablurilor field bus preasamblate

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

La cerere

  • Forme speciale

Culoare

  • Negru, RAL 9005

Material

  • NBR

Clasa de protecție

  • IP 54
  • IP 66 și IP 68 - 5 bari, 30 min (se aplică numai pentru inserturile DIX cu fante, dacă este respectat intervalul de prindere indicat)

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.