SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, dopuri pentru închiderea găurilor nefolosite din inserturile DIX

Siguranţă Preluare optimă a efortului de tracţiune Timpul de asamblare

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Ø F mm Înălțime (mm)
SKINTOP® DIX-DV
53100003
DIX-DV 3 x 9 3.0 9.0
53100004
DIX-DV 4 x 9 4.0 9.0
53100005
DIX-DV 5 x 11 5.0 11.0
53100055
DIX-DV 5,5 x 11 5.5 11.0
53100006
DIX-DV 6 x 14 6.0 14.0
53100007
DIX-DV 7 x 14 7.0 14.0
53100008
DIX-DV 8 x 14 8.0 14.0
53100009
DIX-DV 9 x 14 9.0 14.0

Beneficii

  • Previne pătrunderea apei și a prafului în găurile neutilizate ale insertului multiplu SKINTOP® DIX-M

Domeniul de utilizare

  • Pentru inserearea în găurile neocupate ale insertului multiplu SKINTOP® DIX-M, pentru a asigura clasa de protecție.

Notă

  • Gradul de protecție IP 68 este asigurat dacă asamblarea este făcută corespunzător și în mod profesional.
  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Culoare

  • Natural

Material

  • Poliamidă

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.