SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION, Inserturi pentru etanșare optimă la utilizarea cablurilor pentru magistrale AS-I, cu preluarea efortului de tracţiune

Rezistent la UV Rezistent la temperatură Încredere Preluare optimă a efortului de tracţiune Timpul de asamblare Automation/Fältinstallation

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Numărul cablurilor x diametrul cablurilor Ø
SKINTOP® DIX-M ASI
53611001
M 20 1 x AS-I
SKINTOP® DIX-M ASI DUO
53611004
M 25 2 x AS-I
SKINTOP® DIX-M RJ-45
53440980
M 25 1 x 5,4
SKINTOP® DIX-M FIELDBUS
53440970
M 32 1 x 6,5
SKINTOP® DIX-M CUT
53310444
M 40 3 x 10

Beneficii

  • Sigilare optimă prin folosirea cablurilor AS-I
  • Inserare uşoară a cablurilor preasamblate ( cu conector Field-bus sau RJ 45)
  • Profil de blocare

Domeniul de utilizare

  • Aceste etanşări pot fi folosite în locul etanşărilor standard din presetupele SKINTOP®
  • Tablouri electrice
  • Dulapuri electrice
  • Aplicaţii tip birou
  • Tehnologii pentru automatizări

Notă

  • IP 68 poate fi atins când găurile sunt corect ocupate, ex. Folosind cabluri AS-I standard

Descrierea produsului

  • Decupare precisă conform profilului cablului AS-I
  • Inel de etanșare cu gaură pentru instalare ușoară a cablurilor de rețea preasamblate cu conectori RJ45
  • Inel de etanșare cu gaură pentru instalare ușoară a cablurilor field bus preasamblate
  • Insert de etanşare cu găuri şi fante pentru uşurarea introducerii cablurilor preasamblate

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: Accesorii pentru presetupe

Culoare

  • Negru, RAL 9005

Material

  • NBR

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +100°C

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv