SKINTOP® DIX-M

SKINTOP® DIX-M, Inserturi din NBR cu mai multe găuri , permit instalarea cu densitate mare a cablurilor şi minimizarea numărului de presetupe. Introducerea cablurilor este facilă.

Rezistent la UV Rezistent la temperatură Preluare optimă a efortului de tracţiune Timpul de asamblare Automation/Fältinstallation

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Mărimea M Numărul cablurilor x diametrul cablurilor Ø
SKINTOP® DIX-M
53316220
16220 M 16 2 x 2
53316230
16230 M 16 2 x 3
53316240
16240 M 16 2 x 4
53316420
16420 M 16 4 x 2
53320250
20250 M 20 2 x 5
53320260
20260 M 20 2 x 6
53320340
20340 M 20 3 x 4
53320353
20353 M 20 3 x 5,3
53320440
20440 M 20 4 x 4
53320920
20920 M 20 9 x 2
53320430
20430 M 20 4 x 3
53325260
25260 M 25 2 x 6
53325250
​25250 M 25 2 x 5
53325350
25350 M 25 3 x 5
53325360
25360 M 25 3 x 6
53325370
25370 M 25 3 x 7
53325450
25450 M 25 4 x 5
53325540
25540 M 25 5 x 4
53325640
25640 M 25 6 x 4
53332270
32270 M 32 2 x 7
53332280
32280 M 32 2 x 8
53332290
32290 M 32 2 x 9
53332370
32370 M 32 3 x 7
53332380
32380 M 32 3 x 8
53332460
32460 M 32 4 x 6
53332470
32470 M 32 4 x 7
53332560
32560 M 32 5 x 6
53332650
32650 M 32 6 x 5
53332840
32840 M 32 8 x 4
53332850
32850 M 32 8 x 5
53332940
32940 M 32 9 x 4
53340290
40290 M 40 2 x 9
53340310
40310 M 40 3 x 10
53340480
40480 M 40 4 x 8
53340490
40490 M 40 4 x 9
53340580
40580 M 40 5 x 8
53340590
40590 M 40 5 x 9
53340670
40670 M 40 6 x 7
53340860
40860 M 40 8 x 6
53340969
40969 M 40 9 x 6,9
53350118
50118 M 50 11 x 8
53350680
50680 M 50 6 x 8
53350780
50780 M 50 7 x 8
53350870
50870 M 50 8 x 7
53350147
50147 M 50 14 x 7
53350164
50164 M 50 16 x 4
53350166
50166 M 50 16 x 6
SKINTOP® DIX-M FKM
53420250 20250 M 20 2 x 5
53420260 20260 M 20 2 x 6
53440969 40969 M 40 9 x 6,9

Beneficii

  • Inserare uşoară a mai multor cabluri într-o singură presetupă
  • Economie de spaţiu datorită densităţii mari de cabluri

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizare împreună cu presetupele SKINTOP®
  • Inelul de sigilare prevăzut cu mai multe găuri se poate utilza în locul insertului clasic.

Notă

  • IP 68 poate fi realizat când toate găurile sunt ocupate de cabluri cu diametrele corecte sau folosind dopurile SKINTOP® DIX-DV

Descrierea produsului

  • SKINTOP® DIX-M FKM este rezistentă la uleiuri, apă, soluții alcaline, acizi, solvenți etc.

Clasificare

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Descriere: Accesorii pentru presetupe

La cerere

  • Forme speciale

Culoare

  • Negru, RAL 9005

Material

  • NBR
  • FKM

Clasa de protecție

  • IP 54

Gama de temperatură

  • Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv