SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M, dopuri de obturare a găurilor nefolosite pentru inserturile pentru presetupe metrice, pentru protejare împotriva umezelii

Siguranţă Preluare optimă a efortului de tracţiune Timpul de asamblare

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Ø F mm Înălțime (mm)
SKINTOP® DV-M
54113000
DV-M 12 7.2 7.0
54113010
DV-M 16 10.0 8.0
54113020
DV-M 20 13.2 8.4
54113030
DV-M 25 17.2 9.5
54113040
DV-M 32 21.2 12.0
54113050
DV-M 40 28.2 14.5
54113060
DV-M 50 35.8 18.0
54113070
DV-M 63 45.6 20.0

Beneficii

  • Previne pătrunderea umidității in carcasă

Domeniul de utilizare

  • Aceste etanşări sunt plasate în inelul de etanşare al presetupelor SKINTOP®
  • Protejare temporară
  • Protejarea punctelor de conectare nefolosite

Notă

  • Gradul de protecție IP 68 este asigurat dacă asamblarea este făcută corespunzător și în mod profesional.
  • Livrarea se face la unitatea de ambalare, comanda minimă este de o unitate de ambalare

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Accesorii de blocare pentru presetupe

Culoare

  • Negru

Material

  • CR

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.