SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, Piulițe metrice din poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă, pentru stabilitate şi rezistenţă mecanică maximă

Certificări multiple Rezistent la UV Rezistent la temperatură Rezistent la ulei Timpul de asamblare Rezistență chimică bună

CE cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Mărimea cheii SW în mm
SKINTOP® GMP-GL-M gri argintiu
53119000
M 12 x 1,5 17
53119010
M 16 x 1,5 22
53119020
M 20 x 1,5 27
53119030
M 25 x 1,5 34
53119040
M 32 x 1,5 41
53119050
M 40 x 1,5 50
53119060
M 50 x 1,5 60
53119070
M 63 x 1,5 75
SKINTOP® GMP-GL-M negru
53119100
M 12 x 1,5 17
53119110
M 16 x 1,5 22
53119120
M 20 x 1,5 27
53119130
M 25 x 1,5 34
53119140
M 32 x 1,5 41
53119150
M 40 x 1,5 50
53119160
M 50 x 1,5 60
53119170
M 63 x 1,5 75
SKINTOP® GMP-GL-M gri deschis
53119003
M 12 x 1,5 17
53119013
M 16 x 1,5 22
53119023
M 20 x 1,5 27
53119033
M 25 x 1,5 34
53119043
M 32 x 1,5 41
53119053
M 40 x 1,5 50
53119063
M 50 x 1,5 60
53119073
M 63 x 1,5 75

Beneficii

  • Ranforsat cu fibră de sticlă pentru stabilitate mecanică maximă
  • Suportul de aşezare al cheii evită zgârierea carcasei

Domeniul de utilizare

  • Pentru fixarea presetupelor SKINTOP® în găuri fără filet.

Normă de referință / aprobări

  • UL File Nr. E79903

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Aprobare UL doar dacă se folosește cu presetupele SKINTOP® din poliamidă cu aprobare UL
  • Proiectat pentru folosire impreună cu presetupele metrice SKINTOP® din mase plastice

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

La cerere

  • Disponibilă şi versiunea fără guler (fără suprafaţă plana pentru instrumentele de montaj)

Culoare

  • Gri argintiu (RAL 7001)
    Gri deschis (RAL 7035)
    Negru (RAL 9005) rezistent UV

Material

  • Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă

Gama de temperatură

  • Static: între -40 °C şi +100 °C
  • Dinamic: -20°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.