SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, Piulițe fără halogen, cu întârziere mărită la propagarea flăcării şi autostingere, nu generează picături aprinse. Pentru clădiri publice.

Certificări multiple Rezistent la temperatură Timpul de asamblare Fără halogen

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Mărimea cheii SW în mm
SKINTOP® GMP-HF-M
53119200
M 12 x 1,5 17
53119210
M 16 x 1,5 22
53119220
M 20 x 1,5 27
53119230
M 25 x 1,5 34
53119240
M 32 x 1,5 41
53119250
M 40 x 1,5 50
53119260
M 50 x 1,5 60
53119270
M 63 x 1,5 75

Beneficii

  • Fără halogen
  • Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0
  • Auto-stingere, fără picurare

Domeniul de utilizare

  • Pentru fixarea presetupelor SKINTOP® in găuri fără filet.
  • Aeroporturi
  • Construcția tunelurilor
  • Metrouri
  • Clădiri publice

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Proiectat pentru folosire cu SKINTOP® ST-HF-M

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conexiune cu șurub

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)

Material

  • Poliamidă fără halogen conform UL 94 V0

Gama de temperatură

  • Static: între -40 °C şi +100 °C
  • Dinamic: -20°C ÷ +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.