e-Shop

SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, Piulițe fără halogen, cu întârziere mărită la propagarea flăcării şi autostingere, nu generează picături aprinse. Pentru clădiri publice.

Fără halogenTimpul de asamblareRezistent la temperaturăCertificări multiple

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniMărimea cheii SW în mmUA (buc/set)
SKINTOP® GMP-HF-M gri deschis
53119200
M 12 x 1,517100
53119210
M 16 x 1,522100
53119220
M 20 x 1,527100
53119230
M 25 x 1,534100
53119240
M 32 x 1,541100
53119250
M 40 x 1,55025
53119260
M 50 x 1,56025
53119270
M 63 x 1,57525
SKINTOP® GMP-HF-M negru
53119205
M 12 x 1,517100
53119215
M 16 x 1,522100
53119225
M 20 x 1,527100
53119235
M 25 x 1,534100
53119245
M 32 x 1,541100
53119255
M 40 x 1,55025
53119265
M 50 x 1,56025
53119275
M 63 x 1,57525

Beneficii

  • Fără halogen
  • Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0
  • Auto-stingere, fără picurare

Domeniul de utilizare

  • Aeroporturi
  • Construcția tunelurilor
  • Metrouri
  • Clădiri publice

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Proiectat pentru folosire cu SKINTOP® ST-HF-M

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contrapiuliță presetupe

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)
  • RAL 9005 negru / rezistent UV

Material

  • Poliamidă fără halogen conform UL 94 V0

Gama de temperatură

  • Static: între -40 °C şi +100 °C
  • Dinamic: între -20 °C și +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.