e-Shop

SKINTOP® FLAT

Conexiune cu șurub cu insert de etanșare pentru cablu plat

Conexiune cu filet pentru cablu plat

Construcția de etanșare inovatoare, brevetată, face posibil un grad de protecție IP68 pe întreaga zonă de prindere

Rezistență chimică bunăGamă mare de strângereFără halogenRezistenţa mecanicăTimpul de asamblareRobustRezistent la temperaturăRezistent la UV

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniLățime cablu min./max. mmGrosime cablu min./max. mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
53119375
M 25 x 1,511 - 163 - 62937.585
53119376
M 32 x 1,515 - 203 - 73642.295
53119377
M 40 x 1,518 - 283 - 94549.595
53119378
M 50 x 1,526 - 335 - 115452.0105
53119379
M 63 x 1,534 - 404,5 - 86761.3151
53119391
M 63 x 1,5 plus34 - 427 - 1367-151

Beneficii

  • Insertul de etanșare proiectat special permite un grad ridicat de protecție IP
  • Gamă de strângere mare, variabilă
  • Adecvat atât pentru contururi de cablu unghiulare, cât și rotunde
  • Distribuție uniformă a forței pe cablul plat
  • Fără halogen

Domeniul de utilizare

  • Pentru instalarea cablurilor plate
  • Instalații de transport, macarale de hală și depozit cu rafturi înalte
  • Lifturi
  • Sistem de cărucioare
  • Pompe de imersie

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Date tehnice în conformitate cu DIN IEC 62444

Atenție

  • Pentru cuplurile de strângere, consultați manualul de montaj

Material

  • Corp: Alamă nichelată. Insert: Poliamidă
  • Etanșare: Garnitură inelară NBR: NBR

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.