e-Shop

SKINTOP® BRUSH ADD-ON

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniDiametrul minim peste ecran (mm)Mărimea cheii SW în mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
54110839
M 12 x 1,54241025
54110840
M 16 x 1,54241025
54110841
M 20 x 1,54241010
54110842
M 25 x 1,55301010
54110843
M 32 x 1,56391210
54110844
M 40 x 1,51047125
54110845
M 50 x 1,51256125
54110846
M 63 x 1,51666121

Beneficii

  • Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
  • Muchiile tăioase străpung stratul de vopsea al tabloului electric asigurând protecţie EMC optimă
  • Dezasamblare uşoară
  • Vizibil, contact cu ecranul pe suprafață mare
  • Simplu și sigur

Domeniul de utilizare

  • Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
  • Contactul EMC prin găurile de prindere
  • Confecționarea tablourilor electrice
  • Sisteme de automatizare
  • Utilaje de ridicat și sisteme de transport

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21
  • Se aplică cuplul pentru SKINTOP® ST-M

Material

  • Corp: alamă nichelată
    "Peria" EMC - alamă

Gama de temperatură

  • între -70 °C și +200 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.